WIKA
Modelo 981.10

Selo diafragma em linha

Para conexão flangeada, tipo célula

Contato de vendas
Formulário de contato
DetalhesDownloadsArtigos padrãoConfigurador

Aplicações

  • Para instalação direta e permanente em tubulações
  • Para meios fluidos, puros e agressivos
  • Indústria de processos químicos
  • Indústria petroquímica

Características especiais

  • Completamente redondo, sem cantos e arestas
  • Para instalação direta entre dois flanges
  • Ampla escolha de materiais especiais

Descrição

Conexão de processo
Para flanges seguindo EN 1092-1 / ASME B 16.5
Tamanhos nominais ver desenhos e tabelas
Faces de vedação, Forma B1 ou ASME RF 125 ... 250 AA

Classificação de pressão
PN 6...400 ou classe 150...2500

Faixas de pressão
De preferência montado em manômetros
NS 63, 100, 160 ou transmissores de pressão, faixas de medição 0 ... 0,6 a 0 ... 400 bar

Corpo e material das peças molhadas
Aço inoxidável (AISI 316L)

Conexão do instrumento de medição
Manômetro ou transmissor soldado diretamente, transmissor de pressão de processo com adaptador roscado

Fluido de enchimento do sistema
KN2, óleo de silicone

Opções

Conexão de processo

  • Faces de vedação conforme EN 1092-1, Formulário B2 ou conforme ASME B 16.5, RF 125 AA, 500AA, RFSF; EN 1092-1 ranhura e lingueta; projeção e recesso; Ranhura para anel elástico ASME B 16.5 Forma RJF (limitada para materiais especiais, consulte
  • Corta-chamas aprovado para Zona 0

Conexão do instrumento de medição

  • Capilar, ao fazer o pedido especifique: comprimento do capilar
  • Torre de resfriamento (para temperatura de processo >140°C)

Material das peças molhadas

  • Aço inoxidável 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4462,
  • Monel 400, Hastelloy C276, Inconel 600, Incoloy 825, tântalo, Hastelloy B2, C4, C22 e níquel

Capilar

  • Comprimentos personalizados entre 1 e 15 m
  • Armadura macia de polietileno ou PTFE