Thermocouples gainés WIKA
Les thermocouples gainés se distinguent des thermocouples conventionnels par leur construction plus petite et leur flexibilité. Grâce à cette caractéristique, les thermocouples gainés peuvent également être utilisés dans des endroits difficiles d'accès.
Dans notre vaste gamme de thermocouples gainés, vous trouverez une version adaptée à chaque application.
Comment est construit un thermocouple gainé ?
Les thermocouples gainés sont constitués d'une gaine métallique extérieure, qui contient les fils internes isolés, noyés dans un composé céramique de haute densité (câble à isolation minérale, également appelé câble chemisé). Les thermocouples à gaine sont cintrables et peuvent être cintrées avec un rayon qui est au minimum de cinq fois le diamètre de la gaine. L'extrême résistance aux vibrations permet également d'utiliser des thermocouples gainés.
Pour les matériaux de la gaine, on utilise de préférence l'alliage 600 ou l'acier inox. L'alliage 600 (alliage 2.4816 Ni) est le matériau standard pour les applications qui requièrent des propriétés spécifiques de résistance à la corrosion en cas d'exposition à des températures élevées, de résistance à la corrosion fissurante sous contrainte induite et à la piqûre dans des fluides contenant du chlorure. Les thermocouples gainés en alliage 600 sont résistants aux halogènes, au chlore, au chlorure d'hydrogène et à l'ammoniac dans les solutions aqueuses. Les thermocouples gainés en acier inox 316 présentent une bonne résistance aux milieux agressifs ainsi qu'aux vapeurs et aux gaz de combustion dans les milieux chimiques.
Quels sont les thermocouples gainés les plus utilisés ?
- Thermocouple Type K : les thermocouples NiCr-NiAl peuvent être utilisés dans des atmosphères oxydantes ou de gaz inertes jusqu'à 1.200 °C / 2.192 °F (ASTM E230 : 1.260 °C / 2.300 °F) avec la plus grande taille de fil.
- Thermocouple Type J : les thermocouples Fe-CuNi conviennent à une utilisation sous vide, dans des atmosphères oxydantes et réductrices ou dans des atmosphères de gaz inertes. Ils sont utilisés pour les mesures de température jusqu'à 750 °C / 1.382 °F (ASTM E230 : 760 °C / 1.400 °F) avec la plus grande taille de fil.
- Thermocouple Type N : les thermocouples NiCrSi-NiSi peuvent être utilisés dans des atmosphères oxydantes, dans des atmosphères de gaz inerte ou dans des atmosphères de réduction à sec jusqu'à 1.200 °C / 2.192 °F (ASTM E230 : 1.260 °C / 2.300 °F). Ils doivent être protégés des atmosphères sulfureuses. Ils sont très précis à hautes températures. La tension de source (FEM) et la plage de température sont presque les mêmes que pour le type K. Ils sont utilisés dans des applications où une durée de fonctionnement plus longue et une meilleure stabilité sont requises.
- Thermocouple Type E : les thermocouples NiCr-CuNi peuvent être utilisés dans des atmosphères oxydantes ou de gaz inertes jusqu'à 900 °C / 1.652 °F (ASTM E230 : 870 °C / 1.598 °F) avec la plus grande taille de fil.
- Thermocouple Type T : les thermocouples Cu-CuNi conviennent pour des températures inférieures à 0 °C avec une limite supérieure de température de 350 °C / 662 °F (ASTM E230 : 370 °C / 698 °F) et peuvent être utilisés dans des atmosphères oxydantes, réductrices ou de gaz inertes. Ils ne se corrodent pas dans des atmosphères humides.
Les informations relatives à l'utilisation de thermocouples gainés se réfèrent aux versions en contact direct avec le fluide..
Nous vous recommandons de spécifier la plage de température, les classes de précision et les dimensions de ces thermocouples "nobles" PtRh-Pt (platine/rhodium-platine) à isolation minérale avec votre interlocuteur WIKA.
Quelle est la différence entre un point de mesure isolé et un point de mesure non isolé ?
On distingue les points de mesure isolés et non isolés. Dans le cas des points de mesure isolés, le point de mesure n'est pas en contact avec la gaine extérieure (points de mesure non mis à la terre), tandis que dans le cas des points de mesure non isolés, il est soudé à la gaine extérieure (points de mesure mis à la terre). Les points de mesure isolés rendent le capteur un peu plus lent thermiquement, mais aussi moins sensible aux interférences lors de la transmission du signal. Les thermocouples gainés dont les points de mesure sont reliés à la terre ont un temps de réponse très rapide, mais sont beaucoup plus sensibles en termes de transmission du signal.