WIKA Canada

Sondes de température

Les sondes de température WIKA

Depuis de nombreuses années, WIKA fait partie des principaux fabricants d'instruments de mesure de température industriels de haute qualité. Utilisez les instruments de mesure de température WIKA pour la mesure et la surveillance de la température de vos applications. Nous nous distinguons par notre expérience et notre savoir-faire dans la fabrication de sondes de température. Chez WIKA, les sondes de température pour la mesure de la température industrielle sont essentiellement réparties entre les groupes suivants :

Qu'est-ce qu'une sonde de température ?

Le terme "sonde de température" décrit une unité composée d'un ou plusieurs capteurs de température et d'une armure spécifique à l'utilisation, qui peut consister, par exemple, en

  • une tête de raccordement
  • un tube d'extension
  • un doigt de gant ou
  • une poignée

Le capteur intégré dans la sonde de température prend la mesure de la température réelle et la convertit en un signal électrique.

A quel moment les capteurs de température avec thermocouples sont-ils recommandés ?

Les capteurs de température avec thermocouples sont adaptés à la mesure de températures élevées allant jusqu'à +1.700 °C (3.092 °F). Les thermocouples sont constitués de deux métaux différents qui sont liés pour former le "thermocouple". Le point de connexion (jonction chaude) représente l'emplacement de mesure réel de la sonde de température, les extrémités du fil étant désignées comme la jonction froide. Lorsqu'il y a un changement de température à l'endroit de la mesure, en raison des différentes densités d'électrons des métaux et de la différence de température, une tension est générée entre les jonctions chaude et froide. Celle-ci est approximativement proportionnelle à la température du point de mesure de la sonde de température (effet Seebeck).

Le faible diamètre de la sonde de température permet un temps de réponse plus rapide que celui d'une sonde à résistance.

Comment fonctionne le capteur de température d'une sonde à résistance Pt100/Pt1000 ?

A a ses points forts dans les plages de températures basses et moyennes de -200 ... +600 °C (-328 ... +1,112 °F). Dans l'industrie, on utilise principalement des sondes de température avec des résistances de mesure Pt100 ou Pt1000. Si la sonde de température détecte une augmentation de la température, sa résistance augmente également (coefficient de température positif). La résistance d'une sonde à résistance Pt100 à 0°C (32 °F) est de 100 ohms, celle d'une sonde à résistance Pt1000 est de 1.000 ohms. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans notre vidéo "Comment fonctionne une sonde à résistance ? | Sondes à résistance selon CEI 60751".

Quels types de résistances de mesure trouve-t-on dans les sondes de température ?

Il existe deux types de résistances de mesure dans les sondes de température : les résistances de mesure à couche mince et les résistances de mesure bobinées.

Les avantages des résistances de mesure à couche mince sont leur faible encombrement et leur grande résistance aux vibrations si le capteur de température est construit de manière appropriée. Les résistances de mesure à couche mince sont devenues la norme en matière de capteurs, pour autant qu'elles ne soient pas exclues en raison de leur plage de température (plages de mesure pour les sondes de température de la classe de précision B. : Résistances de mesure à couche mince -50 ... +500 °C / -58 ... +932 °F, Résistances de mesure bobinées -200 ... +600 °C / -328 ... +1.112 °F). Ainsi, les résistances de mesure bobinées présentent des avantages dans les plages de températures basses et moyennes.

TR50_de-de

Les sondes de température de surface sont adaptées à la mesure sans contact de la température à la surface des réservoirs ou des tuyauteries. Elles sont conçues comme des sondes à résistance (TR50) ou des thermocouples (TC50). Ces derniers permettent une mesure exacte des températures extrêmes comprises entre -40 et +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F). Les deux variantes sont disponibles avec une protection contre les explosions.

Les sondes de surface s'installent facilement sans doigts de gant. Le montage sur les cuves est réalisé à l'aide d'un bloc de contact soudé ou vissé qui contient la sonde de température. Pour la fixation sur les canalisations, une variante avec sangle de serrage est appropriée. Des rondelles à alésage central et des tampons à souder métalliques sont disponibles pour d'autres raccordements. Pour des conditions ambiantes spécifiques, les fils de raccordement des sondes de surface peuvent être livrés avec des matériaux isolants spéciaux. L'extrémité du câble peut être livrée prête à être raccordée ou avec un connecteur monté (en option) ou avec un boîtier de terrain.

FAQ
FAQ

Pourquoi existait-t-il, pendant un certain temps, une séparation entre les classes de précision pour les résistances de mesure Pt100 de "résistance au fil" et "résistance au film"?

Dans le passé, aucune distinction n'avait été faite entre les deux types de base de résistance de mesure et leurs limites de température. La pratique, cependant, a montré que les résistances de film (résistances à couche mince / chipset) ont un ...

plus