Mesure de température WIKA
En tant que leader mondial dans la fabrication d'instruments de mesure de température, nous vous proposons une large gamme de produits. Outre les produits standard, nous proposons également des solutions spécifiques clients. Nos instruments de mesure certifiés répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes, ils sont homologués dans le monde entier et conformes à la quasi-totalité des directives internationales.
Les instruments de mesure de température suivants, grâce à leur conception simple, robuste et économique, sont fréquemment utilisés pour les tâches de mesure industrielles. Ils trouvent leur application, par exemple, dans l'industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, dans la construction de machines, d'usines, de navires, de pipelines et d'appareils, ainsi que dans l'industrie chimique et pétrochimique.
Quels sont les appareils de mesure pour la température électrique proposés par WIKA ?
Avec WIKA, vous disposez d'une gamme complète d'instruments de mesure de température électrique : Thermocouples, sondes à résistance, thermostats et transmetteurs de température. Le cœur de tous les instruments de mesure de température électrique est un capteur, qui convertit la température mesurée en un signal électrique.
- Un thermocouple est constitué de deux fils de matériaux différents, soudés l'un à l'autre. Le point de soudure représente le point de mesure réel.
- Avec une sonde à résistance, la résistance mesurée varie en fonction de la température. Les sondes à résistance WIKA utilisent des résistances en platine (Pt100 et Pt1000).
- Les thermostats, ainsi que la mesure de la température, fournissent des signaux de commande et de sortie analogiques au process.
- Les transmetteurs de température sont montés sur un rail DIN dans une armoire de commande ou dans une tête de raccordement directement au point de mesure.
Quels sont les appareils de mesure pour la mesure de température mécanique proposés par WIKA ?
La gamme d'instruments de mesure WIKA pour la mesure mécanique de température comprend des thermomètres bimétalliques, des thermomètres à dilatation de gaz et des thermomètres à dilatation de liquide. Ils sont tous basés sur l'expansion des matériaux en fonction de la température.
- La base d'un thermomètre bimétallique est composée de deux bandes métalliques collées ayant des coefficients de dilatation différents. La courbure qui en résulte est la mesure de la température.
- Les thermomètres à dilatation de gaz sont remplis d'un gaz inerte ou d'un mélange de gaz. La variation de la pression du gaz en fonction de la température conduit, par l'intermédiaire d'un capillaire, à l'affichage de la température.
- Les thermomètres à dilatation de liquide contiennent un système de mesure rempli de liquide qui génère également une variation de pression en cas de changement de température, laquelle est ensuite affichée par le biais d'un mouvement intégré.
Quels sont les appareils de mesure pour la mesure de température mécatronique proposés par WIKA ?
Les instruments de mesure de température mécatronique sont dotés d'équipements supplémentaires tels que des contacts d'alarme et des contacts de commutation. Si une valeur mesurée prédéfinie est atteinte, une opération de commutation est déclenchée. Grâce au signal de sortie transmis, les instruments de mesure de la température mécatronique peuvent être utilisés pour les process de contrôle et de régulation. La gamme WIKA comprend des instruments de mesure pour la mesure mécanique de la température avec des signaux de sortie électriques ou avec des contacts de commutation et des thermostats mécaniques.
Est-ce que la température ambiante a une influence sur le système de mesure dans le boîtier du thermomètre à dilatation de gaz ?
Oui, c'est pourquoi il y a un bimétal de compensation entre le mouvement et l'extrémité du tube manométrique. Ceci compense les variations de température ambiante entre 0 et 40 °C.