WIKA Canada

Ettore Cella

Ettore Cella - fait partie du groupe WIKA

En 2014, Ettore Cella S.p.A. a intégré le groupe WIKA et a été nommé "Euromisure WIKA Instruments S.a.s. di WIKA Italia S.r.l " depuis le début de l'année 2024. Avec l'intégration de la société italienne, WIKA a jeté les bases d'un développement ultérieur dans le domaine des pressostats et des thermostats de haute qualité pour l'instrumentation de process. Les clients de différents secteurs bénéficient de cette fusion, en particulier dans les domaines d'application du pétrole et du gaz, de la chimie/pétrochimie, de l'énergie et de l'eau/des eaux usées.
Sélectionnez le pressostat ou le thermostat approprié parmi les produits suivants :

Ettore Cella: Experts depuis 1897

Ettore Cella a créé la société Cella à Milan en 1897. L'entreprise s'est fait connaître pour ses pressostats et thermostats mécaniques de haute qualité, homologués ATEX et certifiés pour les applications critiques de sécurité conformément à la norme SIL IEC 61508. Les produits se caractérisent par une stabilité à long terme et une grande précision.

Grâce à l'intégration avec le groupe WIKA, qui dispose d'une large gamme de produits dans le domaine de la technologie de mesure, les clients bénéficieront de solutions d'un seul tenant. Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.