WIKA Canada

Pressostats

Pressostats WIKA

Les pressostats sont utilisés dans un grand nombre de process industriels et techniques pour contrôler la pression. Lorsqu'une pression prédéfinie est atteinte, un pressostat ouvre ou ferme le contact correspondant. Selon les besoins, des pressostats mécaniques ou électroniques peuvent être utilisés.

Dans la large gamme de produits WIKA, vous trouverez le pressostat adapté à chaque application :

Qu'est-ce qu'un pressostat mécanique?

Si, avec un pressostat mécanique, la pression définie est atteinte et que le pressostat est actionné, celui-ci envoie un signal électrique. Pour cela, il n'a pas besoin d'alimentation. La fiabilité qui en résulte est l'un des avantages des pressostats mécaniques.

Les pressostats WIKA sont équipés de microrupteurs de haute qualité. Ils se caractérisent par une stabilité et une précision élevées à long terme. Même la commutation de charges électriques jusqu'à 15 A/220 V est possible sans problème avec un pressostat mécanique de WIKA.

Pour la commutation de très basses tensions, telles que celles utilisées dans les PLC, WIKA propose des microrupteurs remplis d'argon avec des contacts plaqués or. Les pressostats électroniques sont également très bien adaptés à la commutation à faible consommation d'énergie.

Quand utiliser un pressostat mécanique protégé contre les explosions WIKA?

Les pressostats mécaniques WIKA sont disponibles en version Ex ia ou Ex d pour le fonctionnement dans les zones à risque d'explosion de l'ingénierie des process. Les pressostats homologués Ex d sont disponibles dans des boîtiers en aluminium sans cuivre revêtus de résine époxy.

Qu'est-ce qu'un pressostat électronique?

Un pressostat électronique est basé sur un capteur de pression électronique. Outre le signal de commutation électrique, de nombreux pressostats électroniques offrent un signal analogique supplémentaire proportionnel à la pression. Ainsi, il est non seulement possible de déterminer si le point de commutation défini a été atteint, mais la pression réelle mesurée est également transmise. Les pressostats électroniques sont souvent dotés d'un écran qui permet de lire la valeur mesurée de la pression, tout en offrant des possibilités de réglage et de programmation flexibles. Les points de commutation, le signal de sortie, la temporisation, l'hystérésis et de nombreux autres paramètres peuvent être réglés individuellement pour s'adapter à l'application. Pour en savoir plus sur les pressostats électroniques, consultez l'article du blog WIKA "Qu'est-ce qu'un pressostat électronique ?".

Le design réussi ainsi que l'excellente fonctionnalité des pressostats WIKA ont déjà été confirmés par l'obtention du "iF product design award 2009" pour le modèle PSD-30. Le modèle de pressostat électronique PSD-4 constitue une évolution complète du PSD-30 avec des fonctions supplémentaires.

FAQ
FAQ

Qu'entend-on par fonction de commutation ?

La fonction de commutation, c'est le fait d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique. Un contact "normalement fermé" ("NF", associé au chiffre "2") ouvre un circuit en température montante (dans le sens des aiguilles d'une montre). Un ...

plus