WIKA Canada

Manomètre à tube manométrique

Les manomètres à tube manométrique WIKA

Les manomètres à tube manométrique sont utilisés pour mesurer des pressions de 0,6 ... 7.000 bars (8,7 ... 101.526,4 psi). Ils sont classés comme des instruments de mesure de pression mécanique et fonctionnent donc sans tension d'alimentation.

Manomètre à tube manométrique standard

Les manomètres à tube manométrique standards conviennent aux fluides liquides ou gazeux qui ne sont pas très visqueux ou cristallisants, à condition qu'ils n'attaquent pas les pièces en alliage de cuivre. Les étendues de mesure couvrent 0,6 ... 1.000 bar (8,7 ... 14.503,8 psi).

Manomètres à tube manométrique à résistance accrue à la corrosion

Les manomètres à tube manométrique à résistance accrue à la corrosion sont entièrement fabriqués en acier inox. Ils conviennent à la mesure de pressions de 0 ... 0,6 à 0 ... 7.000 bar (0 ... 8,7 à 0 ... 101.526,4 psi) pour des fluides gazeux et liquides, peu visqueux et non cristallisants, ainsi que dans des environnements agressifs.

PressureGaugeWithBourdon_fr-fr

Les tubes manométriques sont des tubes formés radialement avec une section transversale ovale. La pression du fluide de mesure agit sur l'intérieur du tube et produit un mouvement de l'extrémité du tube. Ce mouvement constitue la mesure de la pression et est indiqué par le mouvement.

Les tubes manométriques en forme de C, formant un angle d'environ 250° , peuvent être utilisés pour des pressions jusqu'à 60 bar. Pour des pressions plus élevées, on utilise des tubes manométriques avec plusieurs enroulements superposés de même diamètre angulaire (tubes hélicoïdaux) ou avec un enroulement en spirale dans un seul plan (tubes en spirale).

*les manomètres à tube manométriques sont développés, qualifiés et fabriqués par WIKA selon la norme EN 837-1. Nous produisons des manomètres à tube manométrique avec différentes étendues de mesure, raccords process, homologations et tailles nominales courantes dans le monde entier. Pour les applications critiques, il existe des manomètres à tube manométrique avec remplissage de liquide. Le liquide contenu dans le boîtier garantit une lisibilité précise, même en cas de pression dynamique élevée. Il amortit les pièces mobiles à l'intérieur du boîtier et prévient ainsi les dommages et l'usure accrue. Les manomètres de sécurité complètent la vaste gamme de produits. En plus d'une cloison solide entre le cadran et le système de mesure, ces manomètres à tube manométrique sont dotés d'un fond arrière éjectable. Ainsi, toute personne se trouvant en face du manomètre est protégée. Le mouvement est tout aussi important pour un affichage fiable des valeurs mesurées. Nos mouvements "Swiss Movement" sont non seulement aussi précis qu'un mouvement d'horlogerie suisse, mais ils sont aussi particulièrement robustes et durables.


FAQ
FAQ

Que puis-je faire si la température du fludie avec un manomètre rempli est supérieure à 100 °C ?

On peut utiliser un syphon pour manomètre ou un capillaire comme élément de refroidissement addtionnel pour refroidir la température du fluide.