Instruments de mesure de pression WIKA
La fabrication d'instruments de mesure de pression est une longue tradition chez WIKA. Nous produisons des manomètres mécaniques depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, nous sommes reconnus sur le marché comme des leaders mondiaux dans les domaines de la mesure de température, de la mesure de pression et de la technologie d'étalonnage. Environ 600 millions d'instruments de mesure WIKA sont utilisés dans le monde.
WIKA propose une large gamme d'instruments pour la mesure de pression :
Comment fonctionne la mesure de pression électronique?
Dans la mesure électronique de pression, la pression est mesurée par un capteur qui reçoit la pression à mesurer, ou la variation de pression, et la convertit en un signal électrique. Le signal électrique est alors une mesure de l'ampleur de la pression appliquée ou du changement de pression. WIKA vous propose des instruments de mesure avec tous les capteurs que vous attendez normalement sur le marché de la mesure de pression électronique : couche mince métallique et piézorésistif. WIKA les développe et les fabrique elle-même.
Comment fonctionne la mesure mécatronique de pression?
Pour le contrôle et la surveillance des systèmes à l'aide de mesures de pression mécatroniques, les instruments de mesure mécaniques sont associés à des signaux de sortie électriques et/ou à des contacts de commutation. Le signal de sortie électrique permet un enregistrement électronique moderne des valeurs mesurées. Les circuits électriques peuvent être ouverts et fermés à l'aide de contacts de commutation. Ainsi, les installations ne sont pas seulement surveillées, mais aussi directement contrôlées lorsque les limites des valeurs mesurées fixées sont dépassées. Les pressostats mécaniques complètent la gamme WIKA.
Comment fonctionne la mesure de pression mécanique?
Dans la mesure mécanique de pression, les instruments de mesure sont utilisés avec des éléments de mesure qui se déforment élastiquement sous l'influence d'une pression positive ou négative par rapport à la pression atmosphérique (pression ambiante). Contrairement aux instruments de mesure utilisant la technologie de mesure électronique de pression, ils ne nécessitent pas d'alimentation électrique pour fonctionner. Outre leur simplicité d'utilisation, leur avantage réside dans leur grande robustesse. WIKA vous propose des instruments de mesure de pression mécaniques avec des plages d'échelle de 0 ... 0,5 mbar jusqu'à 0 ... 7.000 bar (0 ... 0,007 psi à 0 ... 101.526,4 psi)
Plus d'informations sur la mesure de la pression sont disponibles sur la chaîne YouTube de WIKA.
Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?
Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...
plus