Laboratoire
Les instruments de mesure de force sont utilisés dans toutes sortes d’applications – de la technologie agricole à la construction de machines. La certitude et la précision des mesures sont d’une importance fondamentale. Pour ce faire, un étalonnage régulier des capteurs de force, des capteurs de pesage, des transducteurs de force de compression et bien plus encore est nécessaire.
Vos avantages
- Références de haute précision
- Instrument de service et de remplacement par une seule source
- Délais d’exécution rapides
- Expertise technique
Particularités
- Accréditation DAkkS selon DIN EN ISO / IEC 17025 pour tecsis
- Type de certificat : certificat d’inspection 3.1, certificat d’étalonnage DAkkS
- Plages de mesure :
50 N à 200 kN avec une incertitude de mesure de 0,1 % dans les directions de traction et de compression conformément à la norme DIN EN ISO 376 (certificat d’étalonnage conformément à la norme ISO 17025) et 500 N ... 6 MN avec une précision du système de 0,5 % dans les directions de traction et de compression (certificat de contrôle 3.1 selon DIN EN 10204)
Appareils de mesure étalonnables
Nous étalonnons et ajustons, indépendamment du fabricant :
- Capteurs de cisaillement/flexion
- Capteurs de force de compression
- Capteurs de force hydraulique
- Axes dynamométriques
- Capteurs de force annulaire
- Capteurs de force spéciaux
- Capteurs de pesage
- Capteurs de force en traction / compression
- Capteurs de force en traction type poutre
- Électronique
- Instruments de test