WIKA Canada

WIKA Build ID

...

FAQ
FAQ

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.

Comment obtenir le WIKA Build ID ?

Dans la plupart des cas, le WIKA Build ID est disponible sur demande. L'ID peut être demandé dans tous les configurateurs accessibles en ligne. L'ID peut être créé dans l'onglet “Configuration” en sélectionnant “Partager la configuration”.

Quels sont les avantages du WIKA Build ID ?

Grâce à l'ID, il est possible de rappeler à tout moment la planification correspondante, de la modifier ou, en cas d'assistance, de la traiter et de la commander auprès d'un collaborateur de WIKA. En outre, le partage de configuration n ...

plus