WIKA Canada

Thermocouples pour la mesure de température jusqu'à 1.700 °C

Les thermocouples sont des capteurs de température qui génèrent une tension directement dépendante de la température. Par rapport aux thermomètres à résistance, ils sont particulièrement adaptés aux températures élevées, jusqu'à 1.700 °C. Les instruments conçus à partir d'un câble gainé à isolation minérale sont très résistants aux charges vibratoires extrêmement élevées (selon le modèle d'instrument, l'élément de détection et les matériaux en contact avec le sol). Les classes de précision 1 et 2 s'appliquent aux thermocouples conformément à la norme IEC 60584 ainsi qu'aux classes standard et spéciales, conformément à la norme ASTM E230.
FAQ
FAQ

Qu'est-ce que le WIKA Build ID ?

Le WIKA Build ID est un code unique à sept chiffres qui enregistre temporairement la configuration d'un instrument WIKA individuel. La configuration WIKA peut être enregistrée, partagée et utilisée ultérieurement à l'aide du Build ID.