Depuis plus de 25 ans, WIKA Instruments Ltd. est fière de répondre aux besoins d'étalonnage en constante évolution de ses clients à travers le Canada. Pour mieux servir nos clients d'un océan à l'autre, nous disposons de deux laboratoires d'étalonnage spécialisés : l'un à Edmonton, Alberta, enregistré selon la norme ISO 9001, et l'autre à Oakville Ontario, accrédité selon la norme ISO/IEC 17025.

Chez WIKA, nous proposons des services d'étalonnage précis pour une large gamme d'instruments de mesure, adaptés à vos normes requises. Pour plus de commodité, notre service d'étalonnage mobile fait venir le laboratoire jusqu'à vous, offrant un service d'experts directement sur votre site.

Des mesures de processus précises et fiables sont essentielles pour la qualité des produits, la sécurité opérationnelle et la rentabilité. C'est pourquoi WIKA est votre partenaire de confiance pour l'étalonnage, l'entretien et la réparation des instruments de pression, que ce soit en laboratoire ou sur votre site.

Reconnu comme le premier fournisseur d'étalonnage au Canada dans le domaine de l'instrumentation de pression, WIKA est synonyme de rapidité, de qualité et de précision. Notre expertise s'étend au-delà des produits fabriqués par WIKA et comprend des services d'étalonnage pour des instruments de d'autres fabricants.

Pour programmer un service d'étalonnage sur votre site ou pour envoyer votre instrument pour étalonnage ou réparation, veuillez nous contacter à l'adresse suivante [email protected].

Applications

Nos services d'étalonnage prennent en charge un large éventail d'opérations critiques, notamment :

  • Assurance qualité
  • Respect des cycles d'étalonnage prévus
  • Respect des exigences en matière d'audit et de réglementation
  • Surveillance de la sécurité des processus
  • Utilisation efficace des ressources
  • Réduction de la consommation d'énergie grâce à une instrumentation optimisée

Nos capacités d'étalonnage de pression couvrent à la fois la pression absolue et la pression relative sur une large plage allant de -1 bar à 1 000 bar (-27 inHg à 15 000 psi), avec des précisions d'instruments aussi précises que 0,008 %.

Vos avantages

En choisissant WIKA, vous bénéficiez de :

  • Des décennies d'expérience dans le secteur et de compétences techniques
  • Des solutions complètes, comprenant l'étalonnage, les services d'étalonnage et le remplacement des instruments à partir d'une seul source
  • Délais d'exécution rapides et planification efficace des services
  • Laboratoires d'étalonnage de pointe d'après les normes NIST
  • Une consultation d'experts adaptée à votre application
  • Logiciel d'étalonnage – WIKA-Cal
  • Services d'étalonnage sur votre site (disponibilité limitée)

Appareils de mesure étalonnables

Nous procédons à l'étalonnage et à l'ajustement, indépendamment du fabricant :

  • Tous les instruments de mesure de la pression pour la pression négative et positive, la pression différentielle, y compris la pression différentielle sous pression statique et la pression absolue
  • Manomètres
  • Instruments de mesure de pression électrique tels que transducteurs, transmetteurs et capteurs de pression
  • Manomètres différentiels analogiques
  • Pressostats
  • Manomètres à colonne de liquide / Manomètres à tube en U
  • Manomètres à tube incliné
  • Calibrateurs de pression de haute précision
  • Testeurs de poids / balances de pression
  • Contrôleurs de pression de haute précision
  • Manomètres à vide
  • Capteurs de pression absolue
  • Capteurs de pression différentielle
  • Manomètre de test principales


Nos services dans le monde entier

Localisations × Asie

Asie

Asie
Europe

Europe

Europe
Amérique du Nord

Amérique du Nord

Amérique du Nord
Afrique

Afrique

Afrique
Amerique du Sud

Amerique du Sud

Amerique du Sud
Océanie

Océanie

Océanie
Localisations
Réduire la sélection
Localisations Amérique du Sud
Localisations Amérique du Sud
Localisations Asie
Localisations Asie
Localisations Afrique
Localisations Afrique
Localisations Océanie
Localisations Océanie
Localisations Amérique du Nord
Localisations Amérique du Nord