WIKA Canada

Solutions techniques

EngineeredSolutionsTemperature_en-co

Quels sont les avantages des solutions techniques de WIKA dans le domaine des émissions fugitives ?

La combinaison d'un instrument de mesure avec des composants sélectionnés accroît son niveau de protection et permet en même temps d'étendre ses fonctions. WIKA propose à ses clients l'assemblage qualifié de ce type de combinaison dans une unité compacte et à risque limité avec des interfaces réduites et un concept d'étanchéité spécifique. Cela comprend des solutions qui permettent d'éviter les émissions fugitives.

Chacun de ces hook-ups d'instruments est adapté aux paramètres process et situations d'installation correspondants. Une gamme diversifiée de modules complémentaires permet à une grande variété de systèmes de mesure de surveiller la pression, le niveau, le débit et la température. L'étanchéité de tous les assemblages est testée avant la livraison ; ces assemblages sont fournis prêts à être installés. Ce type de solutions techniques optimise non seulement la sécurité du point de mesure et la fiabilité de la mesure, mais contribue également à rationaliser le process logistique du client et à réduire les frais de personnel.