WIKA Canada

Ponts de mesure thermométrique à résistance

Ponts de mesure thermométrique à résistance haute précision WIKA

Avec l'aide de résistances étalon internes ou externes, les ponts thermométriques à résistance mesurent des ratios de résistance avec une précision élevée, qui sont représentatifs de la température, entre autres choses. Ces instruments sont utilisés non seulement dans le domaine de la mesure de température, mais aussi, grâce à leur très haute précision,dans des laboratoires électriques.

Où sont utilisés les thermomètres de précision ?

Les thermomètres de précision WIKA sont utilisés pour mesurer la température avec une grande précision. En raison de leur grande précision, les thermomètres de précision sont utilisés partout où la plus haute précision est requise. Les thermomètres de précision sont principalement utilisés dans l'industrie pharmaceutique, dans les laboratoires, les ateliers et la production. Les thermomètres de précision WIKA sont également utilisés pour l'étalonnage d'autres thermomètres. Ils servent donc d'instruments de référence dans les usines et les laboratoires d'étalonnage pour tester, ajuster et réétalonner divers instruments de mesure de température.

Quelles sont les fonctions du thermomètre de précision type CTR2000 de WIKA ?

Le CTR2000 est utilisé pour les mesures de température de haute précision dans la gamme de -200 ... +962 °C et est disponible en version 2 ou 8 canaux. Le thermomètre de précision a une incertitude de 0,01 °C. Le thermomètre de précision se caractérise également par une grande facilité d'utilisation et un faible coût de maintenance tout au long de sa durée de vie. Lorsque des sondes étalonnées sont utilisées avec le thermomètre de précision CTR2000, les données d'étalonnage peuvent être enregistrées dans la mémoire de l'appareil ou dans le connecteur SMART protégé de la sonde.

Le programme d'étalonnage intégré permet de recalibrer le thermomètre de précision en utilisant une résistance de référence étalonnée et traçable. Avec l'utilisation des sondes SMART, le thermomètre de précision WIKA CTR2000 a encore plus de fonctionnalités. Le contrôle de l'état d'étalonnage, par exemple, vous indique, directement à l'écran, quand une sonde SMART doit être réétalonnée. Un autre avantage est qu'un contrôleur de température vérifie en permanence la température des sondes SMART et met à jour leur journal dès qu'elles sortent de la plage de fonctionnement définie, ce qui peut affecter la validité de l'étalonnage des sondes.

Quels avantages offre le thermomètre de précision type CTR3000 de WIKA ?

Avec le thermomètre de précision multifonction CTR3000, WIKA fournit un instrument de mesure très précis qui prend en charge un large éventail de types de thermomètres, tels que les thermomètres à résistance et les thermocouples. Le CTR3000 offre une interface innovante et intuitive pour l'utilisateur, il est extensible jusqu'à 44 canaux et dispose de fonctions d' enregistrement et de balayage. Le thermomètre de précision CTR3000 est recommandé pour les mesures de température en laboratoire et dans l'industrie, ainsi que pour les laboratoires d'étalonnage.

Comment l'étalonnage des thermomètres de précision utilisant des ponts thermométriques à résistance est-il effectué pour garantir la précision des mesures de température ?

Les thermomètres de précision, basés sur le principe des ponts thermométriques à résistance tels que le pont de Wheatstone, garantissent des mesures de température précises au niveau du thermomètre à résistance (RTD). L'étalonnage est crucial et, pour ce faire, la valeur de la résistance des RTD est mesurée à différentes températures connues à l'aide d'un calibrateur précis.

Le circuit de pont, généralement un diviseur de tension, permet d'obtenir les conditions d'ajustement nécessaires pour garantir des mesures précises. La résistance interne des RTD doit être prise en compte afin de réagir précisément à la conductivité et à l'impédance.

L'étalonnage comprend à la fois la mesure de la tension et la mesure du courant, en utilisant un niveau de courant de mesure défini. Les résultats de la mesure sont affichés sur un voltmètre ou un mouvement à bobine mobile et la lecture représente la valeur mesurée du RTD.

L'étalonnage est effectué périodiquement pour garantir la précision à long terme et la traçabilité aux normes internationales est essentielle. Toutes ces étapes garantissent des mesures de température fiables dans diverses applications.

FAQ
FAQ

Qu'est-ce qu'une sonde SMART?de référence ?

La "sonde SMART" est un capteur TRD de précision avec une mémoire électronique dans son connecteur de couplage. Cette puce de mémoire stocke les coefficients du capteur étalonné et l'histoire complète de la sonde. Cet historique comprend la val ...

plus