Stations de ravitaillement en H2 : une technologie clé pour une mobilité sans émissions
Le thermocouple TC90 haute pression WIKA installé dans le MAX Dispenser 1.5 assure un ravitaillement en douceur
L'hydrogène est considéré comme la clé d'une mobilité sans émissions, en particulier dans le transport de poids lourds. Cependant, pour une utilisation généralisée, l'infrastructure des stations-serviceH2 doit être étendue. Avec le MAX Dispenser 1.5, Maximator Hydrogen a développé une solution innovante qui permet un ravitaillement rapide, sûr et rentable en hydrogène grâce à une surveillance précise de la température avec le thermocouple haute pression TC90 de WIKA.
"La création d'une infrastructure fiable est essentielle pour accélérer l'introduction de véhicules fonctionnant à l'hydrogène. Nous travaillons à cette expansion et nous nous appuyons également sur la coopération avec des partenaires tels que WIKA. »
Lukas Rainer
Responsable du développement exécutif, Maximator Hydrogen
« Trois facteurs décisifs ont motivé le choix du TC90 de WIKA : sa résistance à la pression jusqu'à 1034 bars, son temps de réponse court et son certificat ATEX, qui permet de l'utiliser dans des zones dangereuses. »
Maik Wenderott
Acheteur stratégique, Maximator Hydrogène
Le produit : thermocouple haute pression TC90
- Le TC90 est compact et conçu pour les tâches de mesure dans des tuyaux de petite largeur nominale.
- Son embout de sonde peut résister à des pressions allant jusqu'à 1034 bars, telles qu'elles peuvent être atteintes dans les stations de ravitaillement en hydrogène, même lorsqu'il n'est pas protégé.
- La version avec raccord fileté haute pression donne au TC90 la résistance nécessaire et maintient le point de mesure scellé de manière fiable.
- Tous les composants en contact avec le fluide sont fabriqués dans des matériaux compatibles H2.
- Certification ATEX, qui permet au TC90 d'être utilisé en zone explosive.
Solutions, produits et technologies connexes
Faits intéressants
Ravitaillement sûr de l'hydrogène - exigences et normes
■ Exigences de sécurité : le ravitaillement sous pression exige les normes de sécurité les plus élevées
■ Convivialité : Le ravitaillement doit être aussi facile que pour l'essence ou le diesel, afin d'obtenir une large acceptation
■ norme SAE J2601 : Cette norme réglemente la pression maximale et la température maximale de l'hydrogène pendant le process de ravitaillement.
■ Contrôle de la température : un contrôle précis de la pression et de la température empêche les dommages matériels et assure la sécurité des process
Maximator Hydrogen – Infrastructure pour la mobilité de l'hydrogène
■ Objectif principal : Développement et expansion de stations de ravitaillement en hydrogène dans le monde.
■ Présence internationale : plus de 80 systèmes en usage d'ici fin 2025 – en Suisse, 17 sur 18 proviennent de Maximator Hydrogen
■ Objectif : Contribuer à la transition de mobilité en construisant une infrastructure fiable H2/sub>.
L'hydrogène devient une véritable alternative au diesel
Contact
Si vous souhaitez aussi optimiser votre infrastructure H2 avec le thermocouple TC90 haute pression de WIKA, n'hésitez pas à nous contacter :