WIKA Canada

EMICOgauge : Manomètre de contrôle des émissions

Hook-up d'instruments avec vannes d'instrumentation

Description

Le hook-up d'instruments EMICOgauge, composé d'un manomètre et d'une vanne d'instrumentation, minimise le nombre de points de fuite et réduit ainsi le risque de fuite de fluide dans l'environnement.

Lors du montage, le raccord pivotant à 360° permet d'aligner rapidement le manomètre tout en assurant l'étanchéité de la pression. Avec cette exécution, l'entretien et le démontage du manomètre et de la vanne sont également faciles. WIKA peut garantir l'étanchéité aux fuites de l'installation pour 20 opérations de montage et de démontage maximum.

Les combinaisons possibles entre les manomètres et les modèles de vannes amovibles IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 et IVM sont très grandes. Comme des raccords de pression spéciaux sont souvent nécessaires pour des applications spécifiques, un grand nombre de variantes ont été définies pour l'EMICOgauge afin d'éviter les adaptateurs, qui seraient autrement nécessaires, avec leurs deux points d'étanchéité supplémentaires.

Avantages

  • Risque d'émissions fugitives considérablement réduit, puisque la version pour les "émissions fugitives" est conforme à TA-Luft.
  • Solution intégralement testée et prête à être installée d'une installation instrument-vanne
  • Réduction des voies de fuite dans les systèmes pressurisés
  • Raccordement pivotant à 360° (adaptateur pivotant), qui permet de remplacer et de positionner facilement les manomètres
  • Pour diverses applications dans les installations chimiques et pétrochimiques comme les sites de traitement et de production de gaz

Joint d'étanchéité de pression spécial

Le joint d'étanchéité redondant, avec siège et joint torique en métal/métal plus bague d'étanchéité de secours, assure l'étanchéité aux fuites nécessaire de l'installation de mesure ainsi qu'une longue durée de vie.