Le manomètre hydraulique Type 113.13 est un manomètre mécanique avec un boîtier plastique rempli de liquide.
Le remplissage de liquide entraîne l'amortissement des composants internes et contribue à renforcer la résistance aux vibrations et aux chocs.
Les manomètres hydrauliques sont adpatés pour l'installation sur des machines et des installations soumises à des vibrations et des chocs.
Les manomètres hydrauliques sont basés sur le système de mesure éprouvé du tube manométrique. La déformation du tube manométrique est transmise au mouvement et indiquée.
Le boîtier en plastique et le voyant sont soudés ensemble, et un joint torique assure l’étanchéité du raccord process au niveau du boîtier. Ainsi, l’instrument satisfait aux exigences élevées de l’indice de protection IP65.
Avec la classe de précision 2,5 et les diamètres disponibles 40, 50 et 63, ce type convient pour une large gamme d’applications dans l’industrie.
Le support de montage, disponible en option, permet de monter les manomètres sur panneau, avec un raccord arrière. La version en diamètre 63 avec raccord arrière est également proposée avec une collerette de montage placée à l’avant de l’instrument. Cette collerette de montage est utilisée lorsque, par exemple, le montage panneau n'est possible que par l'avant.