Instruments de mesure de pression WIKA
Par instrument de mesure de la pression, nous entendons un instrument permettant de mesurer la pression des gaz et des liquides. Nous faisons ici la distinction entre les instruments de mesure de pression mécaniques (manomètres), électroniques et mécatroniques. WIKA a plus de 60 ans d'expérience dans la fabrication d'instruments de mesure de pression. Profitez de notre savoir-faire et trouvez l'instrument de mesure de pression qui convient à vos besoins de mesure :
Instruments de mesure de pression électroniques
Le capteur de pression constitue la base des instruments électroniques de mesure de pression. Il convertit le paramètre de mesure de la pression en un signal électronique. L'avantage des instruments électroniques de mesure de pression réside dans l'excellente performance dynamique et la faible contrainte matérielle. Cela leur confère une grande résistance à la charge et une stabilité à long terme. Ils sont disponibles en très petites tailles.
WIKA développe et produit toutes les principales technologies de capteurs : métal à couche mince et piézorésistif.
Instruments de mesure de pression mécatroniques
Des ensembles ou des composants électroniques sont intégrés dans des instruments mécaniques de mesure de pression. La pression mesurée est affichée localement, mais l'instrument de mesure de pression émet également un signal électrique ou comporte une fonction de commutation électrique. Avec ces instruments, la valeur mesurée peut également être lue de manière fiable sur place en cas de panne d'électricité ou de perturbation du signal de mesure.
La combinaison d'instruments de mesure mécaniques avec différents signaux et contacts permet d'obtenir une gamme complète d'instruments de mesure de pression mécatroniques. Pour nos instruments de mesure de pression, nous utilisons les dernières technologies de capteurs, testées des millions de fois dans des applications automobiles. Ils fonctionnent sans aucun contact mécanique, sont donc résistants à l'usure et n'ont aucune influence sur l'instrument de mesure de la pression.
Instruments de mesure de pression mécaniques
En raison de leur robustesse et de leur simplicité d'utilisation, les instruments de mesure de pression d'indication sont largement utilisés. Leurs éléments de mesure élastiques se déforment sous l'influence de la pression. Le système de mesure est constitué d'une capsule, d'une membrane ou d'un tube manométrique. Les systèmes de mesure sont fabriqués à partir d'alliages de cuivre, d'aciers alliés ou, si des tâches de mesure spécifiques l'exigent, à partir de matériaux spéciaux. WIKA fabrique des instruments de mesure de pression mécaniques avec des plages d'échelle de 0 ... 0,5 mbar jusqu'à 0 ... 7.000 bar (0 ... 101.526,4 psi) avec des précisions d'indication jusqu'à 0,1 %. Pour la mesure de pression avec des charges de pression dynamiques élevées ou des vibrations, vous trouverez dans la gamme WIKA des instruments de mesure de pression mécaniques avec remplissage de liquide. Grâce à leur amortissement, ils sont protégés de manière optimale contre la destruction.
Séparateurs
Même pour les besoins de mesure les plus exigeants, vous trouverez la bonne solution chez WIKA. Les séparateurs à membrane permettent de mesurer la pression dans des conditions difficiles telles que, par exemple, des fluides corrosifs, très visqueux ou fibreux, des températures très élevées, des emplacements de mesure mal placés, des réglementations en matière d'hygiène ou encore des fluides toxiques ou nocifs pour l'environnement.
Quelle est la différence entre un manomètre standard et un modèle en version sécurité ?
Une version de sécurité (code S3 selon la norme EN 837) possède une cloison incassable additionnelle soudée entre le cadran et le système de mesure. De plus, le boîtier a un fond arrière amovible qui peut être éjecté. Le voyant est en verre de sécu ...
plus
Etalonner des instruments de mesure ?
Pourquoi remplit-on les manomètres?