WIKA Canada

Capteur de pression

Capteurs de pression by WIKA

Un capteur de pression convertit la grandeur physique qu'est la pression en un signal industriel standard. Il dispose d'interfaces standardisées et est souvent appelé capteur de pression, transducteur de pression ou transmetteur de pression.

Quels sont les différents types de capteurs de pression disponibles chez WIKA ?

WIKA vous propose de nombreuses versions de capteurs de pression: Environ 176 étendues de mesure sont disponibles de 25 mbar à 15.000 bar dans les principales unités internationales en pression relative, pression absolue, vide, mais aussi en étendues de mesure différentielle +/-. Nous proposons plus de 14 signaux de sortie, dont divers signaux de courant et de tension, RS232 et des signaux de bus. Différents connecteurs et différents câbles peuvent être choisis parmi 18 connexions électriques. Dans l'offre des 34 raccords de pression, vous trouverez des filetages courants au niveau international ainsi que des raccords affleurants. De plus, un nombre infini d'options complètent notre large gamme de capteurs de pression. Parmi celles-ci, vous trouverez différentes précisions, des amortisseurs de pics de pression, des versions pour des fluides et conditions environnementales spécifiques et bien plus encore.

Comment choisir le bon capteur de pression ?

Choisissez vous-même le capteur de pression qui vous convient parmi les catégories ci-dessous.

Nous vous conseillons volontiers pour vos besoins spécifiques et examinons des solutions individuelles pour vous.

Quels sont les capteurs de pression adaptés aux applications industrielles ?

Dans le portefeuille de WIKA, vous trouverez une sélection de capteurs de pression pour les applications industrielles générales. Ceux-ci sont disponibles dans de nombreuses versions internationales courantes :

  • nombreuses plages de mesure relatives, absolues et sous vide
  • Précisions jusqu'à 0,125 % BFSL
  • Signaux normalisés pour le courant et la tension, comme par ex. 4 ... 20 mA et 0 ... 10 V
  • divers types de connecteurs et de câbles
  • tous les raccords de pression internationaux courants

Le modèle A-10 est le capteur de pression le plus utilisé dans les applications industrielles. Le capteur de pression haute qualité S-20 est conçu pour des conditions d'utilisation critiques, exigeantes et difficiles. Pour les grandes quantités, le O-10 offre une solution optimale.

Capteurs de pression WIKA avec des caractéristiques particulières

Quel capteur de pression convient à la haute pression et à la basse pression ?

Le type HP-2 est utilisé pour les hautes pressions jusqu'à 15.000 bar, le capteur de pression A-10 convient pour les plus petites plages de mesure jusqu'à 0 ... 50 mbar.

Quels sont les capteurs de pression qui conviennent pour une précision maximale ?

Pour les exigences de précision les plus élevées, le capteur de pression P-30 offre une précision allant jusqu'à 0,05 % (Pleine Echelle).

Quels capteurs de pression WIKA ont des signaux de sortie numériques ?

  • Interface USB : Capteur de pression P-30.
  • Sortie de commutation : pressostat PSD-4.

Quels capteurs de pression WIKA ont un indice de protection IP élevé ?

Même pour les conditions et les charges les plus difficiles, WIKA propose le raccordement électrique approprié, comme par exemple la sonde de niveau LF-1 pour l'immersion permanente dans les liquides ou le capteur de pression S-20 avec boîtier de terrain.

Quel capteur de pression existe avec des raccords process affleurants ?

Le capteur de pression S-11 avec raccord process affleurant a été spécialement conçu pour la mesure de fluides très visqueux et cristallisants.

Quels sont les agréments Ex existants ?

Pour les applications dans les zones à risque d'explosion avec mode de protection "sécurité intrinsèque", il est recommandé d'utiliser l'IS-3. L'E-10 répond au type de protection "antidéflagrant".

Quels sont les capteurs de pression proposés par WIKA pour des marchés spécifiques ?

Les marchés tels que l'hydraulique mobile ou la technique de réfrigération et de climatisation posent des exigences particulières aux instruments de mesure de pression. Pour cela aussi, vous trouverez chez WIKA l'instrument de mesure adéquat :

Quels sont les capteurs de pression utilisés dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation ?

Nos capteurs de pression pour systèmes de réfrigération et de climatisation résistent parfaitement à la plupart des fluides frigorigènes. Pour les charges les plus élevées, il est recommandé d'utiliser le capteur de pression de type R-1. En effet, la variante en acier CrNi avec une structure monolithique sans l'utilisation de joints côté process pour une résistance maximale.

Quel capteur de pression est utilisé dans l'hydraulique mobile ?

Résistance et robustesse sont les marques de fabrique des capteurs de pression pour l'hydraulique mobile. La résistance aux chocs et aux vibrations, la résistance aux pics de pression (système CDS) et les indices de protection jusqu'à IP69K qualifient particulièrement le transmetteur de pression de type MH-3 pour les conditions d'utilisation difficiles dans l'hydraulique mobile.

Quel capteur de pression WIKA est adapté aux gaz médicaux ?

Le capteur de pression de type MG-1 a été spécialement conçu pour la mesure de la pression des gaz médicaux et pour les applications d'oxygène. Conformément aux directives internationales, différentes classes de pureté, différents emballages et différents marquages sont disponibles.

Quel capteur de pression est adapté aux compresseurs ?

Le type O-10 répond sans problème aux exigences élevées en matière de robustesse d'un capteur de pression, par exemple pour la surveillance des filtres dans les compresseurs à vis, à piston et les turbocompresseurs. Ce transmetteur de pression se caractérise par une grande résistance aux vibrations et des pièces en contact avec le fluide qui sont adaptées à l'air comprimé et à l'huile de lubrification

Quel capteur de pression WIKA est utilisé dans les procédés stériles ?

Dans les process de transformation des aliments, la fabrication de boissons, les process biotechnologiques, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique, le domaine de la technique des procédés stériles pose des exigences particulières à la conception des capteurs de pression. Le transmetteur de pression SA-11 est particulièrement adapté aux conditions rencontrées dans le cadre des process de nettoyage CIP/SIP, comme la résistance chimique aux solutions de nettoyage ainsi que les températures élevées.

FAQ
FAQ

Le transmetteur de pression fonctionne-t'il toujours correctement lorsque la tension d'alimentation est légèrement en-dessous du niveau minimum spécifié?

Jusqu'à une certaine pression, le transmetteur de pression fournira un signal de sortie correct. Cependant, si la pression dépasse un certain seuil, le signal de sortie restera à la même valeur, puisque l'alimentation électrique ne sera pas ...

plus
FAQ
FAQ

Que puis-je faire si la température du fludie avec un manomètre rempli est supérieure à 100 °C ?

On peut utiliser un syphon pour manomètre ou un capillaire comme élément de refroidissement addtionnel pour refroidir la température du fluide.