WIKA Canada

Thermocouple

Thermocouples WIKA

Un thermocouple est un capteur de température qui délivre une tension électrique en fonction de la température. Contrairement aux sondes à résistance, ils permettent de mesurer des températures plus élevées (jusqu'à 1.700 °C). Un autre avantage est le diamètre minimal d'un thermocouple à gaine. Lorsqu'il est utilisé sans doigt de gant, il permet d'obtenir des temps de réponse exceptionnellement courts. Ces capteurs de température réagissent généralement plus rapidement que les sondes à résistance.

Dans la gamme WIKA, vous trouverez le modèle adapté à chaque application :

Modèle avec doigts de gant

Un doigt de gant éloigne les substances agressives et autres influences nocives de la sonde de température elle-même. Les opérateurs et l'environnement sont ainsi protégés.
Les modèles à brides avec doigts de gant en acier inox sont conçus pour être installés dans des cuves et des canalisation. Les modèles filetés conviennent pour un montage direct sur le process. Dans le cas des capteurs à haute température, les fils thermoélectriques sont intégrés dans le doigt de gant. Il est donc possible de mesurer des températures extrêmement élevées. Les instruments de mesure de la température des gaz de combustion sont adaptés à la mesure de la température des fluides gazeux dans la plage des basses pressions (jusqu'à environ 1 bar).

Montage dans un doigt de gant

Ces thermocouples peuvent être combinés avec un grand nombre de modèles de doigts de gant. Grâce à la composition individuelle de la tête de raccordement, du capteur, de la longueur d'insertion, etc., vous pouvez disposer d'uns sonde adaptée à chaque dimension de doigt de gant et à chaque application.

Installation directe dans le process

Ces instruments sont utilisés chaque fois qu'une mesure de température doit être effectuée directement dans le process. Les thermomètres sans doigt de gant conviennent à toutes les applications où il n'y a pas de produits chimiquement agressifs ni d'abrasion.

Sondes de surface

Pour la mesure de la température de surface, vous trouverez dans la gamme WIKA des thermocouples avec des sondes de surface. Différents modèles permettent d'effectuer des mesures sur des surfaces planes, notamment à l'intérieur des fours à combustion et sur des tuyauteries dans des applications industrielles et de laboratoire. Ces capteurs de température peuvent également être montés directement dans des perçages.

Pour l'industrie du plastique

Ces thermocouples pour canaux chauds sont conçus spécifiquement pour l'industrie des matières plastiques. Ils conviennent aux tâches de mesure lorsqu'ils sont montés par pression dans un canal rainuré le long des pièces usinées ou lorsque la pointe du capteur métallique est montée directement dans un trou percé.

Solutions personnalisées

Qu'il s'agisse de la gamme haute pression, par exemple pour la synthèse du polyéthylène, ou d'éléments multipoints pour l'industrie chimique, la vaste gamme de produits WIKA offre une multitude de modèles personnalisés.

FAQ

Quel est le rayon de courbure permis pour du câble chemisé ?

La norme VDI/VDE 3511 Onglet 2 recommande un rayon de courbure R ≥ 5 x D (D = diamètre extérieur du câble chemisé). Certains fabricants de câble chemisé donnent même un rayon de courbure minimum ≥ 3 x D.