ScrutonWell® - Conception innovante pour l'amortissement des contraintes vibratoires
Applications
- Industrie pétrochimique, on/offshore, construction d'usines
- Pour les charges de process les plus élevées
- Application aux points de mesure critiques
Particularités
- L'amortissement des contraintes vibratoires par des virures hélicoïdales est un état de l'art reconnu dans une grande variété d'applications industrielles.
- Installation plus facile et plus rentable du doigt de gant sans aucun usinage du col ou de la buse par rapport au support conventionnel du doigt de gant avec collier de support.
- Conception optimisée pour une meilleure résistance à la flexion
TW10-F, TW10-R, TW10-P
Description
Afin d'éviter tout dommage au doigt de gant en cours de fonctionnement dû à des charges mécaniques, un calcul de la fréquence de contrainte selon ASME PTC 19.3 TW-2016 est recommandé pour les conditions de process critiques. En cas de calcul avec des résultats négatifs, la seule solution en terme de construction jusqu'à présent était de raccourcir la longueur du doigt de gant ou d'augmenter le diamètre de la base et de l'extrémité, en acceptant un temps de réponse plus long de l'instrument de mesure associé. Jusqu'à présent, la seule autre solution consistait à utiliser un collier de support pour stabiliser le doigt de gant à l'intérieur de la buse à bride. Cette variante nécessite un usinage sur site du collier pour assurer un ajustement serré dans les buses à bride.
La conception du ScrutonWell® réduit l'amplitude de l'oscillation de plus de 90 % 1) et permet une installation facile et rapide du doigt de gant sans collier de support, et donc sans travaux coûteux et fastidieux sur le site.
La conception du WIKA ScrutonWell® a été testée et approuvée par les laboratoires indépendants TÜV NEL (Glasgow) et l'Institut de mécanique et de dynamique des fluides (Université technique de Freiberg).
La conception du ScrutonWell® peut être utilisée pour tous les types de doigts de gant forés dans la masse avec raccordement à bride, dans la conception Vanstone ou pour les raccordements à souder ou filetés.
Cette conception hélicoïdale est utilisée avec succès depuis des décennies dans une grande variété d'applications industrielles pour supprimer efficacement les contraintes vibratoires induites par les tourbillons.
1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1 par ASME
Découvrez également notre large gamme de doigts de gant et de tubes de protection WIKA..
Qu'est-ce que du câble chemisé (à isolation minérale) ?
Le câble chemisé utilisé pour les sondes à résistance consiste en des conducteurs en cuivre (nombre variable selon les exécutions) qui sont noyés dans une poudre d'oxyde de magnésium compacté et gainés dans un tube métallique flexible (par exem ...
plus