Les détecteurs de niveau sont des instruments de mesure importants pour contrôler le niveau des liquides dans les conteneurs. Lors de la mesure de niveau, ils détectent le niveau exact du liquide et, lorsque certains points de commutation sont atteints, déclenchent les signaux correspondants. Ils sont utilisés dans diverses industries pour contrôler les process, surveiller les niveaux de stock et assurer la sécurité des installations.
Où sont utilisés les détecteurs de niveau ?
Les détecteurs de niveau sont utilisés pour surveiller les niveaux de liquide dans les conteneurs. Ils détectent les points de commutation et peuvent être utilisés comme détecteurs à flotteur ou détecteur de niveau. Pour les applications en atmosphère explosive, il existe des versions antidéflagrantes, comme par exemple le détecteur de niveau modèle OLS-C51.
Comment fonctionne un détecteur de niveau ?
Un détecteur de niveau détecte le niveau de liquide à l'intérieur d'un conteneur. À cette fin, on utilise des détecteurs à flotteur, dans lesquels l'aimant ouvre ou ferme un ou plusieurs contacts Reed à l'intérieur du flotteur, en fonction du niveau. Alternativement, des détecteurs optoélectroniques sont également utilisés pour surveiller le niveau et détecter les points de commutation. Désormais, il existe également des détecteurs de niveau à lames vibrantes, que l'on retrouve dans la gamme WIKA.
Quels sont les avantages des détecteurs de niveau pour la surveillance des liquides ?
Les détecteurs de niveau offrent un moyen fiable de contrôler le niveau de remplissage des conteneurs, contribuant ainsi à la sécurité, à l'efficacité et au contrôle des process. Grâce à la mesure et à la détection précises des points de commutation, ils permettent un contrôle efficace des process.
Quelle est la différence entre un transmetteur de niveau et un détecteur de niveau ?
Les transmetteurs de niveau et les détecteurs de niveau se distinguent principalement par leur fonctionnalité et leur domaine d'application.
| Transmetteur de niveau | Détecteurs de niveau | |
|---|---|---|
| Fonction | - Mesure en continu de l'ensemble de la plage de mesure - Émet un signal de mesure continu (0 - 100 %) |
- Mesure ponctuelle d'un ou plusieurs niveaux - Le détecteur de niveau se déclenche dès qu'un niveau est dépassé ou baisse |
| Domaine d'utilisation | - Contrôle continu des niveaux dans les réservoirs ou les conteneurs | Arrêt d'un process, par exemple le remplissage, ou déclenchement d'une alarme - Contrôle du trop-plein - Protection contre la marche à vide (par exemple pour les pompes) |
Comment obtenir le WIKA Build ID ?
Dans la plupart des cas, le WIKA Build ID est disponible sur demande. L'ID peut être demandé dans tous les configurateurs accessibles en ligne. L'ID peut être créé dans l'onglet “Configuration” en sélectionnant “Partager la configuration”.