WIKA
Typ TC46

Heißkanal-Thermoelement

Vertriebskontakt
Bitte wählen ...
Kontakt­formular
DetailsDownloadsStandardartikel

Anwendungen

  • Kunststoff- und Gummiindustrie
  • Heißkanalbuchsen und -düsen
  • Heißkanalverteiler
  • Formen für Spritzgussmaschinen
  • Für den direkten Einbau in den Prozess

Leistungsmerkmale

  • Ausschluss potentieller Fehler während des Einbaus und im Betrieb in Heißkanalsystemen dank kunststoffumspritzter Übergangsstelle
  • Einbau des Thermoelements ohne Befestigung durch Biegen und Formen der Mantelleitung oder mit einer drehbaren (bei Bedarf gefederten) Überwurfschraube
  • Fühlerdurchmesser von 0,5 ... 3,0 mm [0,020 ... 0,118 in]
  • Kapton® als Industriestandard des Isolierwerkstoffes für Anschlusskabel

Beschreibung

Die Thermoelemente der Baureihe TC46 sind kundenspezifisch
ausgeführt und für alle Anwendungen geeignet, für die Mantel-Thermoelemente erforderlich sind. Eine große Bandbreite von Elementen, Übergangshülsen und Prozessanschlüssen können für die jeweilige Anwendung individuell gewählt werden. Aufgrund ihrer Flexibilität und ihrer kleinen Durchmesser können die Thermoelemente Typ TC46 an Stellen eingesetzt werden, die nur schwer zugänglich sind.

Durch ihre einzigartige Konstruktion sind die Heißkanal-Thermoelemente besonders für Anwendungen geeignet, bei denen die Metall-Sensorspitze direkt in eine Bohrung eingebaut oder in eine Nut entlang der bearbeiteten Teile eingepresst wird.

In der Standardausführung werden die Thermoelemente ohne Prozessanschluss gefertigt. Befestigungselemente wie eine Überwurfschraube, eine Klemmverschraubung, ein gefederter oder kundenspezifischer Niederhalter können hinzugefügt werden oder sind optional erhältlich.