Für nahezu alle Applikationen in der Druckmesstechnik stellen die multifunktionalen intelliGAUGEs eine ebenso wirtschaftliche wie zuverlässige Lösung dar. Sie kombinieren die analoge Anzeige eines fremdenergiefreien mechanischen Manometers mit dem elektrischen Ausgangssignal eines Drucksensors. Die Hybridgeräte sind für alle gängigen elektrischen Signale verfügbar. Die Sensorik arbeitet berührungslos und ohne jegliche Rückwirkung auf das Messsignal. Viele Geräte können nach ATEX Ex ia geliefert werden. Bei Manometern mit Nenngröße 100 und 160 mm können die elektrischen Ausgangssignale auch mit Schaltkontakten kombiniert werden. WIKA bietet neben Rohrfeder-, Plattenfeder-, und Kapselfedermanometern mit Ausgangssignal, auch Absolutdruckmanometer mit Ausgangssignal und Differenzdruckmessumformer, sowie Differenzdruckmanometer mit Ausgangssignal.
Der Differenzdruckmessumformer Typ DPGT40 von WIKA ist ein Differenzdruckmanometer mit integrierter Betriebsdruckanzeige und Ausgangssignal. Sobald eine Signalübertragung erforderlich ist und gleichzeitig ein Differenzdruck vor Ort ablesbar sein soll, wird der DELTA-trans der Produktfamilie DELTA-line eingesetzt. Der Differenzdruckmessumformer mit Ausgangssignal DELTA-trans kann neben dem Differenzdruck auch mithilfe der integrierten Betriebsdruckanzeige den Betriebsdruck abbilden.
Was ist ein Trennschaltverstärker?
Der Trennschaltverstärker überträgt digitale Signale aus dem explosionsgefährdeten Bereich. Signalgeber können Sensoren nach DIN 19234 (NAMUR) oder mechanische Kontakte sein. Der Eingang ist gemäß DIN EN 50020 sicher vom Ausgang und Netz getrennt. Au ...
mehrWarum können manche Manometer nur bis 60 °C Umgebungstemperatur eingesetzt werden?
Wenn die Sichtscheibe des Manometers aus Sicherheitsglas besteht, kann es nur bis 60 °C Umgebungstemperatur eingesetzt werden. Das Sicherheitsglas besteht aus zwei Glasscheiben. Diese Glasscheiben sind mittels einer Folie verklebt. Steigt die Tempera ...
mehr