Wegen Überfüllung geschlossen
Füllstandssensoren und -schalter sorgen für Sicherheit, indem sie die Überfüllung von Tanks verhindern. Die zertifizierten Komponenten von WIKA erhöhen die Anlagensicherheit, z. B. bei der Wasserstoffgewinnung oder -speicherung und ähnlich kritischen Anwendungen.
Die LOHC-Technologie speichert Wasserstoff in einem Öl, um den Transport und die Speicherung einfach und sicher zu gestalten. Dadurch kann die vorhandene Kraftstoffinfrastruktur genutzt werden, z. B. unterirdische Tanks von Tankstellen für Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge. Auf dem Weg zur Dekarbonisierung könnte das ein wichtiger Baustein sein, weil Wasserstoff dort grün produziert werden könnte, wo die Ökoenergie erzeugt wird, und dann effizient und sicher zur Verwendung transportiert werden kann.
Tankstellen in der Stadt
Mit der LOHC-Technologie sind kommerzielle Wasserstofftankstellen mit über 1.000 kg gespeichertem Wasserstoff vor Ort in dicht besiedelten Gebieten realisierbar. In Kombination mit den niedrigen Kosten der Versorgungsinfrastruktur kann die LOHC-Technologie die Kosten für den gelieferten Wasserstoff erheblich reduzieren.
Große Mengen für die Industrie
Gleichzeitig ist Wasserstoff eines der am häufigsten verwendeten Industriegase weltweit. Es gibt jedoch eine Herausforderung bei der dezentralen Wasserstoffversorgung: Der Transport ist teuer, ineffizient und mit Sicherheitsrisiken verbunden. Dies alles löst die Speicherung des Wasserstoffs in einem schwer entflammbaren Öl.
Gefährlich: Tanken und Speichern
Ganz gleich, ob der Wasserstoff mitten in der Stadt an eine Tankstelle oder in großen Mengen an ein Industrieunternehmen geliefert wird. In beiden Fällen ist das Gefahrenpotenzial sehr hoch. Dementsprechend hat die Sicherheit hier erste Priorität. Deshalb vertrauen viele Betreiber auf die zertifizierten Füllstandssensoren von WIKA.
Füllstandssensoren für viele Bereiche
Das wichtigste Kriterium, um das passende Füllstandsmessgerät auszuwählen, ist somit der Einsatzbereich. Ist es ausreichend, nur die Grenzstände eines Tanks zu erfassen, z. B. Trockenlauf oder Überfüllung, oder ist ein Füllstandsgrenzschalter nötig? Wenn jedoch der Inhalt eines Tanks vollständig überwacht werden soll, also der aktuelle Füllstand zwischen 0 und 100% zu messen ist, werden Füllstandssensoren eingesetzt. Mit einer kombinierten Elektronik können diese sowohl Analogsignale als auch Schaltsignale übermitteln.