WIKA

Kalibriersysteme

Kalibriersysteme von WIKA: einfache Handhabung und präzise Kalibrierung

Die robusten und modular aufgebauten Kalibriersysteme von WIKA sind dafür konzipiert, SF6-Gasdichte und Druckmessgeräte zu überprüfen. Der Prüfling wird hierbei per Adapter an das Kalibriersystem angeschlossen und durch automatische Druckerzeugung oder über eine Handpumpe ein exaktes Anfahren der Messpunkte ermöglicht. Ein anschließender Vergleich der Anzeigewerte oder Schaltpunkte des Prüflings und des Referenzgeräts kann dann Aufschluss über die Einsatzfähigkeit des Gerätes vor Ort liefern. Durch den robusten Servicekoffer und zusätzlichen Schaumstoffeinlagen ist das Gerät immer geschützt und überall bereit zum Einsatz.