- Kryogentanks
- Schweißanlagen und andere Industrieanlagen
- Ventile mit integrierten Druckreglern
- Gasflaschen-Schränke
- Medizinische Gase
- Wasserstoff
- LPG-, LNG- und CNG-Zubehör
- Atemschutzgeräte
- Gasversorgungs- und Kontrollsysteme
- Gasversorgungs-/Druckregelstationen
- Gaslöschanlagen
- Stickstoff- und Sauerstoffgeneratoren
- Gasmischer
Gasflaschen-Schränke werden für den Brandschutz verwendet. Die Gasflaschen enthalten inerte, nicht reaktive und nicht giftige Gase. Der Markt bietet eine Vielzahl von Gasflaschen-Schränken in verschiedenen Konfigurationen, z. B. in Ausführungen von 1, 2 oder 3 Flaschen (oder je nach Firmenkonfiguration). Sie können entweder neu, gebraucht oder wiederaufbereitet sein.
Ein Gasflaschen-Schrank kann abhängig vom spezifischen Gas unterschiedliche Merkmale haben. Diese Merkmale beinhalten einen Gassensor, einen Sprinklerkopf, einen Überlaufsensor und Automatikbetrieb mit automatischem Spül- und Überdrucksensor. Die Anschluss- und Ventilspezifikationen für Gasflaschen-Schränke und Verteilsysteme sind wichtig für die Wahl der richtigen Mess- und Übertragungsinstrumente.