Portable Druckerzeugung

Einfache Druckerzeugung per Hand

Prüfpumpen dienen zur Druckerzeugung für die Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen. Diese Druckprüfungen können stationär in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle stattfinden.
FAQ
FAQ

Welchen Nutzen hat die WIKA Build ID?

Mit der ID kann die jeweilige Planung jederzeit wieder aufgerufen, geändert oder im Supportfall mit einem WIKA-Mitarbeiter weiterbearbeitet und bestellt werden. Zudem wird das Teilen einer Konfiguration so einfach wie nie zuvor.

Was geschieht nach dem Ablauf der Mindestgültigkeit der WIKA Build ID?

Nach Ablauf der drei Monate kann eine Gültigkeit nicht mehr gewährleistet werden.