Service-Equipment

Service-Equipment für Installationen und Instandhaltungen

Füll- und Service-Equipment für SF6-Gas ist das zentrale Werkzeug zur Wartung gasisolierter Betriebsmittel. Sowohl für die Installation als auch für die Instandhaltung liefert WIKA das komplette Produktspektrum an effizientem Service-Equipment, angefangen vom einfachen Füllwagen bis hin zu komplexen, vollautomatisierten All-in-one-Lösungen. Die Geräte unterstützen den Anlagenbetreiber darüber hinaus bei der Aufzeichnung der SF6-Gas-Mengen und Emissionen, wie sie in der F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 für bestimmte Betriebsmittel vorgeschrieben ist.

FAQ
FAQ

Warum werden „Oil-Less“ Kompressoren empfohlen?

„Oil-Less“ Kompressoren werden empfohlen um zu vermeiden, dass Schmierstoffpartikel etc. in den SF6-Kreislauf geraten, die bei verschiedenen Anwendungen schon in geringer Menge zu technischen Problemen führen können. In allen WIKA Gashandling-Gerät ...

mehr

Welchen Nutzen hat die WIKA Build ID?

Mit der ID kann die jeweilige Planung jederzeit wieder aufgerufen, geändert oder im Supportfall mit einem WIKA-Mitarbeiter weiterbearbeitet und bestellt werden. Zudem wird das Teilen einer Konfiguration so einfach wie nie zuvor.