WIKA

Referenzthermometer

Hochgenaue Temperaturmessung mit Referenzthermometern

Referenzthermometer (Normalthermometer) sind aufgrund der ausgezeichneten Stabilitäten und der geometrischen Anpassungen ideal für Applikationen im industriellen Labor geeignet. Hiermit lassen sich einfach Vergleichskalibrierungen in Bädern, in Rohröfen und in Blockkalibratoren durchführen. Vorteil von Referenzthermometern ist der breite Temperaturbereich und damit die flexible Nutzung. Des Weiteren ist eine lange Lebensdauer aufgrund des geringen Drifts gewährleistet.
FAQ
FAQ

Wo finde ich die Information zur Mindestgültigkeit der WIKA Build ID?

Die Information zur Mindestgültigkeit der Build ID wird beim Generieren der ID angezeigt.

Was ist die WIKA Build ID?

Die WIKA Build ID ist ein eindeutiger siebenstelliger Code, der eine individuelle WIKA-Gerätekonfiguration temporär speichert. Die WIKA-Konfiguration kann mit Hilfe der Build ID gespeichert, geteilt und später weiter benutzt werden.