Messachsen stellen bei der Messung von Kräften eine der wichtigsten Komponenten dar. Bestehende Haltebolzen können in vorhandenen Anwendungen einfach durch diese Produkte ersetzt werden. Die Anwendungsbereiche erstrecken sich von Baumaschinen und Kranen bis hin zum Bühnenbau. Diese Kraftaufnehmer werden gerne von Konstrukteuren eingesetzt, weil sie, bedingt durch die Bauform, sehr platzsparend direkt in den Kraftfluss integriert werden können. Da die konstruktiven Anforderungen für den Einsatz von Messachsen sehr individuell sind, kommt es hier auf die exakte Auslegung an. Mit WIKA haben Sie dafür Spezialisten an Ihrer Seite, die bereits viel Erfahrung mit Kraftmesstechnik vorweisen können.