WIKA

Industrielle Wärmepumpen

Für die Kühlung von gewerblichen und anderen nicht privaten Einrichtungen wie Schulen, Sportzentren, Geschäften und Büros werden größere Wärmepumpen eingesetzt.

Über den Kältekreislauf wird unerwünschte Wärme abgeführt und somit der Prozess oder der Raum gekühlt. Die vom Kältemittel aufgenommene Wärme kann in andere Bereiche übertragen werden. Zum Beispiel in Produktionsbereiche, in denen Wärme als Teil des Produktionsprozesses unverzichtbar ist, wie bei Sterilisations- oder Trocknungsprozessen. Die Nutzung der Abwärme in Verbindung mit dem Einsatz von (unkritischen) Kältemitteln macht diese Technologie besonders umweltfreundlich.

Für die Steuerung von Wärmepumpen sind Druck- und Temperaturmessgeräte von entscheidender Bedeutung.

Die eingesetzten Messsysteme ermöglichen einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe Daher müssen sie besonders zuverlässig arbeiten.

Industrielle Wärmepumpen × 6

Verdampfer

Verdampfer
4

Hochdruckleitung (flüssig)

Hochdruckleitung (flüssig)
1

Sauggas / Niederdruckleitung

Sauggas / Niederdruckleitung
5

Niederdruckleitung (flüssig)

Niederdruckleitung (flüssig)
2

Hochdruckleitung (Gas)

Hochdruckleitung (Gas)
3

Heizstromkreis

Heizstromkreis
7

Kompressor

Kompressor
Industrielle Wärmepumpen
Auswahl minimieren

Die folgenden 23 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.