WIKA

Mobile Brennstoffzellen

Auf dem Weg zu einer Mobilität mit reduziertem CO2-Fußabdruck gilt Wasserstoff als sinnvolle Lösung, insbesondere für Nutzfahrzeuge wie beispielsweise Lkw, Busse, Kommunalfahrzeuge, Gabelstapler oder Züge. Der Tankdruck in diesen Fahrzeugen beträgt in der Regel 350 bar mit einer Tendenz zum 700-bar-Standard, wie er in Pkw verwendet wird.

WIKA bietet zwei Geräte an, die nach EC79/2009 zertifiziert sind und so den Nachweis für die Verträglichkeit des Sensors mit dem Messstoff Wasserstoff bieten.

Mobile Brennstoffzellen
Mobile Brennstoffzellen

Die folgenden 2 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, klicken Sie bitte hier.