Öl und Gas (Up-, Mid- und Downstream)

Die Öl- und Gasindustrie mit ihren zahlreichen Anwendungen entlang der Wertschöpfungskette (Upstream, Midstream, Downstream) stellt hohe Anforderungen an die Prozessmesstechnik. Besondere Herausforderungen stellen der Kontakt mit abrasiven und korrosiven Prozessmedien, der Explosionsschutz, die Gewährleistung der funktionalen Sicherheit und der Einsatz unter zum Teil extremen Druck- und Temperaturbedingungen dar. Die Prozessinstrumentierung muss also nicht nur zuverlässige und präzise Messwerte liefern, sondern muss auch robust und widerstandsfähig gegenüber diesen anspruchsvollen Einsatzbedingungen ausgelegt sein.

Viele Unternehmen der Öl- und Gasindustrie haben sich verpflichtet, ihre Dekarbonisierungsziele bis 2050 umzusetzen. In diesem Zusammenhang wird eine Vielzahl neuer Verfahren entwickelt und optimiert, um Treibhausgasemissionen und weitere prozessbedingte Emissionen zu reduzieren. Zu den erforderlichen Maßnahmen gehört auch die Steigerung der Energieeffizienz der einzelnen Prozessschritte einhergehend mit der optimierten Erfassung der operativen Prozessparameter.

WIKA unterstützt die Öl- und Gasindustrie bei der Bewältigung dieser großen Herausforderungen mit innovativen Instrumentierungslösungen zur Messung von Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Kraft einschließlich Maßnahmen, die das Auftreten flüchtiger Emissionen minimieren und verhindern können. Darüber hinaus liefert WIKA eine breite Palette von Kalibriergeräten sowie ein umfangreiches Serviceangebot. Diese Dienstleistungen umfassen den Kalibrierservice, den Field Service für Temperaturanwendungen sowie die Reparatur von Druckmittlersystemen. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von WIKA bietet WEgrid Solutions eine umfassende Palette von Produkten und Services für das sichere Handling von SF6- und anderen Gasen, welche in Umspannwerken zur Stromversorgung beispielsweise von Raffinerien und Offshore-Anlagen zum Einsatz kommen.

Upstream in der Öl- und Gasindustrie

Midstream in der Öl- und Gasindustrie

Downstream in der Öl- und Gasindustrie