Wasserstoff-Tankstellen sind die Voraussetzung, um Mobilität auf der Basis von Wasserstoff zu ermöglichen. Eine Wasserstoff-Tankstelle besteht typischerweise aus:
- Wasserstoffversorgung mit Niederdruckspeicher im Bereich bis 250 bar, entweder in gasförmiger oder flüssiger Form
- Verdichtungsbereich mit Mittel- und Hochdruckspeicher bis 900 bar
- Kühleinheit, da der Wasserstoff auf -40 °C abgekühlt werden muss, bevor er in das Fahrzeug gefüllt wird
- Zapfsäule
Während des Tankvorgangs müssen Temperatur und Druck an mehreren Stellen überwacht werden. Außerdem ist eine Zulassung für Explosionsschutz erforderlich.