Richtiges Messen ist in unserer hoch technisierten Welt von elementarer Bedeutung, denn ungenaue Messungen können teure wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen. Lassen Sie daher Ihre Temperaturmessgeräte mittels hochgenauer Referenzen oder an Fixpunkten bei uns kalibrieren.
Ihre Vorteile
- Langjährige Kompetenz
- Dienstleistung und Ersatzgerät aus einer Hand
- Schnelle Durchlaufzeit
- Modernes Kalibrierlabor
- Qualitative Beratung
- Vor-Ort-Kalibrierung
- Mitglied im DKD (Deutschen Kalibrierdienst)
Besonderheiten
- Messbereiche: -196 °C bis +1.600 °C
- DAkkS-Akkreditierung nach DIN EN ISO / IEC 17025
- Vergleichskalibrierung in Kalibrierbädern und Rohröfen
- Kalibrierung an Fixpunkten der ITS-90 (Quecksilber, Wasser, Gallium, Indium, Zinn, Zink und Aluminium) mit kleinst möglichen Messunsicherheiten
- Art des Zertifikates: 3.1-Abnahmeprüfzeugnis oder DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Richtlinien: DKD-Richtlinien
- Standardpunkte unseres Kalibrierlabors: Übersicht
Kalibrierbare Messmittel
Wir kalibrieren und justieren herstellerunabhängig:
- Elektrische Thermometer mit Messumformer für Temperatur
- Widerstandsthermometer Pt10, Pt25, Pt100, Pt1000, NTC usw.
- Thermoelemente
- Elektrische Anzeigegeräte wie z. B. Hand-Helds, Datenlogger oder Tisch-Anzeigegeräte etc.
- Unterschiedliche Fühlertypen wie Eintauchfühler, Umgebungsfühler und Oberflächenkontaktfühler (3.1-Abnahmeprüfzeugnis)
- Referenzthermometer
- Mechanische Thermometer
- Blockkalibratoren
- Temperaturkalibratoren
- Infrarotkalibratoren (3. 1-Abnahmeprüfzeugnis)
- Kalibrierbäder
Eine Kalibrierung hat immer eine Unterbrechung der Abläufe zur Folge. Nicht so bei dem mobilen Vor-Ort-Service von WIKA. Um den Produktionsablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen wird die Kalibrierung mobil durchgeführt. Unabkömmliche Messmittel kalibrieren wir auch bei Ihnen direkt in der Anlage.
Ihre Vorteile
- Keine Frachtkosten
- Kleine Reparaturen möglich
- Keine Transportrisiken
- Geschultes Personal
Unser Serviceangebot
- Messbereiche -25°C bis 650°C
- Einsatzgebiete: Österreich und angrenzendes Ausland
- Leistungen: Kalibrierung, Justage und Instandsetzung
- Art des Zertifikates: 3.1-Abnahmeprüfzeugnis