Hohe Messgenauigkeit mit Prozesstransmittern von WIKA

Prozesstransmitter unterscheiden sich von Drucksensoren durch ihren erhöhten Funktionsumfang: Sie verfügen über integrierte Displays, bieten hohe Messgenauigkeiten und frei skalierbare Messbereiche, kommunizieren über digitale Bussignale und sind mit einer Vielzahl an Gehäusevarianten lieferbar. Über den Anbau an Druckmittler sind WIKA-Prozesstransmitter auch für schwierigste Einsatzbedingungen geeignet.
FAQ
FAQ

Was ist die WIKA Build ID?

Die WIKA Build ID ist ein eindeutiger siebenstelliger Code, der eine individuelle WIKA-Gerätekonfiguration temporär speichert. Die WIKA-Konfiguration kann mit Hilfe der Build ID gespeichert, geteilt und später weiter benutzt werden.

Kann zwischen 4 … 20 mA und 0 … 10 V umgeschaltet werden?

Nein, das Ausgangssignal wird bei der Bestellung festgelegt und kann nicht verändert werden.