WIKA

Schmiersysteme mit Schmierfett oder -öl minimieren Reibung und Verschleiß. Sie verbessern die Maschinenzuverlässigkeit und Lebensdauer aller bewegten Teile und Lager, reduzieren Korrosion und verringern Stillstandzeiten.

WIKA-Messtechnik ermöglicht die Schmierung mit der richtigen Menge exakt bis zur richtigen Stelle. Dafür ist eine Erfassung des Systemdrucks die Grundvoraussetzung. Um sicherzugehen, dass die gewünschte Menge des Schmierstoffs auch tatsächlich gefördert wird – und nicht etwa die Austrittsöffnung blockiert ist – empfiehlt sich der Einbau eines Durchflussmessgerätes.

Ihr Vorteil: Der Verbrauch wird optimiert und damit auch Betriebsstoffkosten sowie Umweltverträglichkeit.

Die Füllstandsüberwachung im Vorratsbehälter sichert die unterbrechungsfreie Schmierung. Dies kann per Sichtkontrolle oder automatisch – zum Beispiel bei verdeckter Montage des Behälters – mit einem Füllstandssensor oder -schalter erfolgen.

Ist das Schmierungssystem Wind und Wetter ausgesetzt, verursachen tiefe Umgebungstemperaturen eine zu hohe Viskosität des Schmiermittels. Hier ist eine Heizung im Vorratsbehälter vorzusehen. Deren Regelung nutzt das Messsignal eines Temperaturschalters (Überwachung von Grenzwerten) oder -fühlers (kontinuierliche Temperaturmessung). Unser Schwimmerschalter RLS-3000 bietet als Besonderheit Füllstands- und Temperaturmessung vereint in einem Gerät.

Schmiersysteme × 1

Anschluss Schmiersystem - Druck

Anschluss Schmiersystem - Druck
2

Überwachung der Versorgung der Schmierstellen - Durchfluss

Überwachung der Versorgung der Schmierstellen - Durchfluss
4

Temperatur des Schmiermittels - Temperatur

Temperatur des Schmiermittels - Temperatur
3

Niveau Vorratsbehälter - Füllstand

Niveau Vorratsbehälter - Füllstand
Schmiersysteme
Auswahl minimieren

Die folgenden 24 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.