WIKA, Mitglied der ASME Arbeitsgruppe 'Performance Test Codes PTC 19.3', präsentiert das neue Online-Schutzrohrberechnungsprogramm.
Die seit über 20 Jahren bewährte Excel-Variante der Schutzrohr-Festigkeitsberechnung nach ASME PTC 19.3 TW-2016 wurde fit für die Zukunft gemacht. Die gestiegene Sicherheitsanforderungen von externen Nutzern erschweren den Einsatz von Fremdsoftware mit VBA-Makros aus Angst vor Malware. Die neue Online-Variante der erfolgreichen WIKA-Software löst dieses Problem.
Eine einfache, selbsterklärende Handhabung, ein übersichtliches Frontend sowie die Implementation aller notwendigen Funktionen kennzeichnen das neue Online-Programm.
Grundlegend teilt sich das Online-Programm in zwei Teile auf. Zum einen eine frei verfügbare Version mit einer auf das Wesentliche beschränkten Funktionalität zur Berechnung eines einzelnen Schutzrohres (Single Calculation). Zum anderen nach Registrierung und Verifikation des Nutzers die Vollversion der Schutzrohr-Festigkeitsberechnung, welche die zeitgleiche Berechnung beliebig vieler Schutzrohre ermöglicht (Multiple Calculation).