Um die Inbetriebnahme, Wartung oder Kalibrierung von Druckmessgeräten durchführen zu können, müssen sie sicher vom Prozess getrennt werden. Hierfür bietet WIKA ein breites Sortiment an Instrumentierungsventilen, welche durch Schließen die Geräte, wie Manometer, Schalter oder Transmittern sicher entfernen:
Zur Erhöhung der Lebensdauer von Druckmessgeräten werden Schutzvorrichtungen, wie beispielsweise Wassersackrohre, Überlastvorrichtungen, Drosselvorrichtungen sowie Kühlelemente und Vorschaltfilter eingesetzt. Diese dienen gleichzeitig zur Erweiterung des Einsatzgebietes.
Ein Monoblock ist eine kompakte Reduzierstation, welche für den Hochdruckbereich verwendet wird. Der gesamte Hochdruckteil einer Erdgasreduzierstation wird durch einen Filter mit optionalem Trennabschnitt und einem Wärmetauscher mit Edelstahlrohren bereitgestellt. Dabei wird unterschieden zwischen Monoblocks mit Gewindeanschluss, welche für eingeschränkte Platzverhältnisse von Schalttafeln und Ventilbatterien verwendet werden und Monoblocks mit Flanschanschluss, deren Nutzen in Anwendungen mit Erdgas und aggressiven Medien liegt. Zusätzlich gibt es Monoblocks für Probeentnahme- und Einspritzprozesse, welche eine Sonde zur Probeentnahme besitzen und ebenso für Einspritzprozesse verwendet werden.
Ein Kugelhahn hat in der Industrie ein vielfältiges Einsatzgebiet. Er wird in der einfachen Druckluftverteilung bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie verwendet und eignet sich auch für Anwendungen mit Erdgas und aggressiven Messstoffen. Durch die sehr einfache Reinigung wird ein Kugelhahn für die Industrie vor allem für flüssige und gasförmige Messstoffe empfohlen. Unterschieden wird außerdem nach der Verwendungsart: Industrie-Kugelhahn Typ PBV-FS mit geteiltem Ventilgehäuse wird für Rohrleitungen, speziell für Erdgasanwendungen und Anwendungen mit aggressiven Messstoffen verwendet. Der Kugelhahn Typ HPBV hingegen ist für flüssige Messstoffe in Hochdruckanwendungen geeignet.
Nadelventile werden in der Industrie verwendet, um Manometer, Schalter oder Transmitter sicher vom Prozess zu trennen oder zu entlüften. Die WIKA Nadelventile vom Typ IV10 und die Multiport-Ventile IV11 eignen sich insbesondere für flüssige, gasförmige, aggressive sowie nicht kristallisierende und nicht hoch-viskose Messstoffe. Das Nadelventil IV10 ist mit einem optionalen Entlüftungsanschluss verfügbar, während das Multiport-Ventil IV11 bereits standardmäßig mit zwei Anschlüssen ausgestattet ist. Diese sind sowohl zur Entlüftung als auch zum Anschluss von weiteren Geräten verwendbar.
WIKA unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Neben der umfangreichen Auswahl an Armaturen, bietet WIKA auch den qualifizierten Zusammenbau diverser Einzelteile zu einer gesamten Messanordnung an ("Hook-up"). Die WIKA-Ventile und Schutzvorrichtungen können auch mit Druckmittlersystemen kombiniert werden. Der Großteil unseres Zubehör-Portfolios ist direkt ab Lager lieferbar.