WIKA

Millionenfach bewährt sind unsere Manometer (mechanische Druckmessgeräte) für Relativdruck, Absolutdruck und Differenzdruck. Für die optimale Lösung verschiedenster Anwendungen stehen Messsysteme in der Rohr-, Platten- oder Kapselfeder-Technologie zur Auswahl. Die Manometer verfügen über Anzeigebereiche von 0 … 0,5 mbar bis 0 … 6.000 bar bei Anzeigegenauigkeiten bis zu 0,1 %. Für die unterschiedlichen Anforderungen in der Industrie- und Prozessinstrumentierung sind Messglieder aus Kupferlegierungen, CrNi-Stahl oder Sonderwerkstoffen erhältlich.

FAQ
FAQ

Wann ist es sinnvoll, ein Plattenfedermanometer einzusetzen?

Plattenfedermanometer werden eingesetzt, wenn Rohrfedermanometer an ihre Grenzen stoßen. Sie können bei besonders niedrigen Drücken und mit kritischen Messstoffen eingesetzt werden. Außerdem zeichnen sie sich durch ihre hohe Überlastsicherheit aus. ...

mehr