WIKA

Fahrzeugkühlung

In allen Reisefahrzeugen auf Straße und Schiene spielen eine gesunde Luftzirkulation und ein angenehmes Raumklima eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden der Insassen.

Busse und Züge sind daher mit speziellen Kühlsystemen ausgestattet. Mit einem perfekt durchdachten und verschachtelten Rohrleitungssystem wird dem Innenraum wohltemperierte Frischluft zugeführt und verbrauchte Luft abgeführt.

Ihre Klimaanlage verfügt unter anderem über einen Kondensator, einen Verdampfer, einen Kompressor, einen Lüfter [Wärmetauscher] und ein verschachteltes Rohrleitungssystem.

Um die Stabilität der verzweigten Systeme kontinuierlich aufrechtzuerhalten, sind zuverlässige und präzise Messgeräte unverzichtbar.

Auch für den Transport von Lebensmitteln auf Lastwagen, Anhängern oder in Containern werden Kühlsysteme benötigt, um die Kühlkette während des gesamten Transports bis zur Ankunft beim Empfänger aufrechtzuerhalten.

Kühlcontainer sind unverzichtbar für den weltweiten Handel mit und die Lagerung von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten wie Medikamenten oder Blumen.

Die Kühlung von Containern und Lastwagen erfolgt durch Kühlaggregate im Laderaum. Damit dort eine konstante Temperatur gehalten werden kann, wird deren Kühlkreislauf ständig überwacht. Druck- und Temperaturmessgeräte übermitteln die Messwerte an das Steuerungssystem, damit es veränderte Bedingungen entsprechend ausgleichen kann.

Fahrzeugkühlung × 1

Druck im Kompressor, Kondensator, Verdampfer

Druck im Kompressor, Kondensator, Verdampfer
2

Temperatur im Kompressor, Kondensator, Verdampfer

Temperatur im Kompressor, Kondensator, Verdampfer
1

Druck im Kompressor, Kondensator, Verdampfer

Druck im Kompressor, Kondensator, Verdampfer
2

Temperatur im Kompressor, Kondensator, Verdampfer

Temperatur im Kompressor, Kondensator, Verdampfer
3

Digitalanzeige

Digitalanzeige
Fahrzeugkühlung
Auswahl minimieren

Die folgenden 6 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.