Produkte
Produkt-Compliance
Durch ständig steigende Anforderungen und die Globalisierung der Märkte entstehen eine Vielzahl von nationalen und internationalen Forderungen an unsere Produkte. Zum einen müssen die gesetzlichen Aspekte (wie z. B. die EU-Richtlinien im europäischen Wirtschaftsraum), aber natürlich auch die lokalen oder anwendungsbezogenen Gesetze beachtet werden. Nur, wenn alle Gesichtspunkte von Anfang an in den Produktlebenszyklus mit einbezogen werden, ist gewährleistet, dass alle Anforderungen eingehalten werden können. WIKA stellt sich der Herausforderung mit einem zentral und global ausgerichteten Team, damit die stetig wachsenden Anforderungen umgesetzt werden können, aber auch, um auf Kundenwünsche und -anfragen reagieren zu können.
Zertifizierte Qualität
Seit 1994 ist das WIKA-Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 zertifiziert. Die hohen Qualitäts- und Sicherheitsnormen unseres Unternehmens setzen dabei Standards und wurden in mehreren Staaten in die landeseigenen Normsysteme übernommen.