Unter dem Gesichtspunkt hoher Ansprüche an Qualität und Produktsicherheit von pharmazeutischen Erzeugnissen hat die sterile Verfahrenstechnik einen maßgeblichen Anteil an der Wirtschaftlichkeit und Sicherheit der Produktionsprozesse sowohl im Upstream- als auch im Downstreambereich. Auch im weiteren Verlauf der Prozesskette bis hin zur Reinigung und Sterilisation ist die kontaminationsfreie Prozessführung ein entscheidender Qualitätsfaktor. Dies erfordert bei Messgeräten eine Kombination aus modernstem Hygienic Design und gleichzeitig hoher Messgenauigkeit.
Messgeräte von WIKA sind entsprechend den GMP-Richtlinien (Good Manufacturing Practice) hergestellt. Sie genügen den hohen Ansprüchen von u.a.:
Für den Konformitätsnachweis bei Zulassungen durch die FDA und die nationalen Behörden halten wir ein umfassendes Programm an Zertifikaten bereit. Für die fortlaufende Überprüfung der Messgeräte im Rahmen des Qualitätsmanagements steht ein breites Spektrum an Kalibrierequipment und Kalibrierservice zur Verfügung.
WIKA liefert ein breites Spektrum branchenüblicher und herstellerspezifischer Prozessanschlüsse im Hygienic Design, wie z. B.:
Für toxische, bioaktive Substanzen oder sehr empfindlichen Substanzen stehen spezielle Instrumentierungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Messgeräte elastomerfrei in die Anlagen zu integrieren.
Über die langjährige Partnerschaft von NEUMO und WIKA entstand eine Vielzahl von Druck- und Temperaturmessgeräten deren Anschlüsse speziell für die Anforderungen der sterilen Verfahrenstechnik entwickelt wurden. Die pharmagerechten NEUMO-Anschlüsse sind besonders zur Adaption von Druck- und Temperaturmessgeräten in Rohrleitungssystemen und Behältern geeignet.
Unabhängig, ob Sie mechanische, mechatronische oder elektronische Messgeräte benötigen, bei WIKA finden Sie das umfangreichste Programm an Druck- und Temperaturmessgeräten, das den GMP-Richtlinien entspricht und die Anforderungen aus pharmazeutischer Produktion und der Biotechnologie erfüllt.
Für die differenzierten Problemstellungen in der sterilen Prozesstechnik stehen verschiedene Ausführungen der NEUMO-Anschlüsse zur Verfügung:
Vorteil des Anwenders ist die perfekte Kompabilität der Messgeräte zu den Fittings. Ein umfangreiches Programm an Messgeräten erfüllt alle Wünsche an die Messtechnik.
Das BioControl® Gehäuse ist bei WIKA erhältlich.
Details zu den NEUMO-Anschlüssen finden Sie auf www.neumo.de
Der Anschluss aus Edelstahl 1.4435 verbindet Messgerät und BioControl® CS-Gehäuse auf rein metallischer Basis. Im Vergleich zu Anschlüssen mit Elastomerdichtungen ist er gegenüber Temperatureinflüssen sowie aggressiven Produktstoffen und Medien unangreifbar.
Das Risiko eines defekten O-Rings und somit einer Kontaminationsverschleppung entfällt. Die Messgeräte – in Kombination mit Druckmittlern oder Schutzrohren – können deshalb äußerst sicher eingesetzt werden. Die Dichtungskontur wird durch mehrfaches Wiederverschließen nicht beeinträchtigt.
Zugleich entfallen die Wartungs- und Austauscharbeiten, die durch abgenutzte Kunststoffdichtungen regelmäßig auftreten. Die Anwender sparen daher Kosten, erhöhen die Sicherheit und vermeiden Stillstandzeiten im Prozess.
Seit über 25 Jahren ist WIKA erfolgreich im Projektgeschäft tätig. Gemeinsam mit internationalen Engineering-Firmen realisieren wir Großprojekte auf der ganzen Welt. Dabei ist WIKA mehr als ein zuverlässiger Zulieferer für hochwertige Prozessinstrumentierung und Messtechnik: Wir entwickeln mit Ihnen Produkte und Lösungen, die speziell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Während aller Phasen des Projekts ist WIKA Ihr kompetenter Partner: Von der Planung im Basic- und Detail-Engineering über die Realisierung und Umsetzung des Projekts bis hin zur After-Sales-Betreuung.
Die Leistungsstärke von WIKA gründet sich im Wesentlichen auf drei Säulen: Ein breites und innovatives Produktsortiment, umfassender und kompetenter Service sowie globale und zuverlässige Präsenz. Gerne setzen wir uns auch für Ihren Erfolg ein.