Miet- und Leihgeräte-Service
Zuverlässig. Auch wenn es schnell gehen muss.
Darf es dieses Mal ein bisschen mehr Leistung sein? Trotz bester Planung können Maschinenausfälle oder Bedarfsspitzen entstehen. Diese führen dazu, dass Ihnen an der ein oder anderen Stelle das passende Gerät fehlt. Dann muss es meist schnell gehen. Keine oder nur geringe Verzögerungen sind zu vermeiden, da diese mit hohen Kosten verbunden sind oder sogar den Projekterfolg gefährden. Gerade bei Füllanlagen wirkt sich eine kurzfristige Erhöhung der Gas-Fördermengen positiv auf die Performance aus, um eine Zeitersparnis zu erreichen.
Unser Versprechen
Auch in dringenden Fällen sind wir gerne für Sie da und unterstützen Sie Schritt für Schritt, von der Applikationsberatung bis hin zur Abwicklung der Maschinen und Geräte. Mit dem WEgrid-Leihgeräte-Service profitieren Sie nicht nur von der einzigartigen Qualität der Produkte, sondern haben auch die Möglichkeit diese zu transparenten Fix-Kosten im Monat zu betreiben. Gerade wenn Sie gut planen, kann sich die Miete von unseren WEgrid Anlagen lohnen. Sollten Sie mit der Bedienung der Geräte und Anlagen nicht vertraut sein, dann steht Ihnen auf Wunsch auch ein gemäß der europäischen Verordnungen (EU)517/2014, (EU) 2015/2066 sowie der Chemikalien-Klimaschutzverordnung zertifizierter Service-Techniker zur Verfügung. Dieser führt mit Ihnen eine Vor-Ort-Produktschulung durch oder unterstützt Sie bei der Durchführung des Gashandlings.
Direkt durchstarten?
Teilen Sie uns Ihre Wünsche einfach mittels folgendem Anfrageformular mit - gerne können Sie uns alternativ auch per E-Mail kontaktieren.