Gasdichtesensoren

Ausgezeichnet durch hochgenaue Sensorik und Langzeitstabilität

Für hochpräzises Online-Monitoring der Gasdichte, Temperatur, Druck und Feuchte von SF6-Gas in Innen- und Außenanlagen von SF6-gasisolierten Betriebsmitteln eignen sich hervorragend WIKA-Gasdichtesensoren. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hochgenaue Sensorik aus, welche sehr gute Langzeitstabilität und EMV-Eigenschaften garantiert. Optional sind Hybridlösungen verfügbar, die Gasdichtemessumformer mit konventionellen Gasdichtewächtern mit Schaltkontakten kombinieren.

FAQ
FAQ

Was geschieht nach dem Ablauf der Mindestgültigkeit der WIKA Build ID?

Nach Ablauf der drei Monate kann eine Gültigkeit nicht mehr gewährleistet werden.

Wie lange ist die WIKA Build ID gültig?

Die Gültigkeit der WIKA Build ID beträgt mindestens drei Monate.