Zug-/Druckkraftaufnehmer werden von WIKA in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen angeboten. Sie sind in Miniaturbauformen, als klassischer S-Typ, als Aufnehmer mit verschiedenen Gewindeformen oder auch als Flachprofilkraftaufnehmer (Pancake) verfügbar. Aufnehmer in Miniaturbauform werden bei geringem Bauraum sowie zur Erfassung kleiner Kräfte eingesetzt. Der dafür sehr gut geeignete S-Typ mit Innengewinde zeichnet sich durch eine besonders hohe Genauigkeit aus und kommt in Nennlastbereichen von bis zu 50 kN zum Einsatz. Werden hohe Kräfte gemessen, sind Zug-/Druckkraftaufnehmer in kompakter Bauweise erste Wahl. Bei Flachprofilkraftaufnehmern erfolgt die Krafteinleitung über das zentrische Innengewinde. Sie sind hochdynamisch und überzeugen durch ihre hohe Dauerfestigkeit.