WIKA

Rooftops

Rooftops sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima in gewerblichen Gebäuden oder Produktions- und Lagerhallen. Der Vorteil einer solchen Lösung ist, dass die Anlage auf dem Dach installiert wird und somit keine Nutzfläche beansprucht.

Dieser Gerätetyp kann entweder nur zum Kühlen oder nur zum Heizen verwendet werden oder beide Funktionen vereinen, auch in Verbindung mit einem Lüftungssystem.

Da diese Anlagen auf Gebäudedächern installiert werden, ist es wichtig, dass sie und die dazugehörigen Messgeräte den Umgebungsbedingungen standhalten können.

Luftgekühlte Aufdachanlagen sind äußerst energieeffizient. Die Kühlung basiert auf dem Prinzip der Luftkühlung durch Wasserverdampfung. Die für die Verdampfung benötigte Energie wird der Luft entzogen, wodurch diese abgekühlt wird. Strom wird nur für den Betrieb der Lüfter benötigt, die die Luft umwälzen.

Rooftops × 1

Umgebungsluft

Umgebungsluft
4

Niederdruckleitung (Flüssigkeit)

Niederdruckleitung (Flüssigkeit)
5

Niederdruckleitung (Gas)

Niederdruckleitung (Gas)
2

Hochdruckleitung (Gas)

Hochdruckleitung (Gas)
3

Hochdruckleitung (Flüssigkeit)

Hochdruckleitung (Flüssigkeit)
Rooftops
Auswahl minimieren

Die folgenden 16 Produkte entsprechen Ihrer Auswahl. Haben Sie das Produkt nicht gefunden, kontaktieren Sie uns bitte.