Gasversorgungs-/Druckregelstationen
- Kryogentanks
- Schweißanlagen und andere Industrieanlagen
- Ventile mit integrierten Druckreglern
- Gasflaschen-Schränke
- Medizinische Gase
- Wasserstoff
- LPG-, LNG- und CNG-Zubehör
- Atemschutzgeräte
- Gasversorgungs- und Kontrollsysteme
- Gasversorgungs-/Druckregelstationen
- Gaslöschanlagen
- Stickstoff- und Sauerstoffgeneratoren
- Gasmischer
Ein Zylinderverteiler ist eine Gruppe von Gasflaschen, die normalerweise verwendet werden, um Gase über eine Rohrleitung zuzuführen. Über einen Ventilblock werden die Flaschen oft in ein primäres und ein sekundäres Bündel gruppiert. Zuerst wird Gas aus dem primären Bündel verwendet, wobei das Gas gleichmäßig aus allen Flaschen entnommen wird, da sie über einen gemeinsamen Auslass parallel verbunden sind.
Erreicht der Füllstand in den Flaschen ein entsprechend niedriges Niveau, schaltet ein Druckmessumformer auf den sekundären Ventilblock um, so dass das primäre Flaschenbündel ausgetauscht werden kann. Ventilblöcke werden verwendet, um Gas von einer zentralen Quelle an verschiedene Verbrauchspunkte zu liefern. In Krankenhäusern werden Verteiler beispielsweise für die Verteilung von Lachgas, Entonox oder Sauerstoff eingesetzt.