WIKA

Primäre Durchflusselemente

Primäre Durchflusselemente für spezielle Anforderungen

Unser Portfolio für primäre Durchflusselemente umfasst Steckblenden, Messstrecken, Durchfluss- und Venturidüsen, Venturirohre, Staudrucksonden und Drosselblenden. Alle unsere primären Durchflusselemente sind gemäß den Prinzipien und Anforderungen internationaler Normen ausgeführt (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Kalibrierscheine bieten wir gemäß den Normen ASME PTC6, ISPESL und IBR an. Mit unserem umfangreichen Produktprogramm sind wir in der Lage, nahezu alle industriellen Anwendungen abzudecken. Kundenspezifische Lösungen können nach Ihren speziellen Anforderungen entwickelt werden.
FAQ
FAQ

Was ist eine Kavitation?

Eine Kavitation ist die Bildung von Dampfblasen. Dampfblasen brechen nach kurzer Zeit zusammen (Implosion) und können dabei hohe Drücke erzeugen.

Was sind die Vorteile des FlowPak- und ProPak-Systems gegenüber anderen primären Durchflusselementen?

Die Vorteile des FlowPak- und ProPak-Systems sind, dass keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich sind, unabhängig vom Strömungsprofil. Der Einbau ist flexibel und geeignet für bauraumkritische Anwendungen. Der Druckverlust wird auf ein Minimum r ...

mehr

Wie erhalte ich die WIKA Build ID?

Die WIKA Build ID erhält man meist auf Anforderung. Die ID kann in allen zugänglichen Online-Konfiguratoren angefordert werden. In dem Tab „Konfiguration“ kann mittels „Konfiguration teilen“, die ID erstellt werden.